2. Industrial connectors / Han®
  3. Rectangular connectors
  4. Produtos
  5. Accessories
  6. Cable glands
  7. 09 00 000 5074

TAMPA FECHAMENTO PG 29

Artigo nº.: 09 00 000 5074


TAMPA FECHAMENTO PG 29

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

Dummy plugs

TAMPA FECHAMENTO PG 29

Artigo nº.: 09 00 000 5074

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Dummy plugs With O-ring Pg 29 Wrench size: 40 Metal

Detalhes do produto


Category Accessories
Type of accessory Dummy plugs
Description of the accessory With O-ring
Wrench size 40
Size Pg 29
ECHA SCIP number 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
China RoHS 50
RoHS compliant with exemption
REACH SVHC substances Yes
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant with exemption
California Proposition 65 substances Yes
RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
REACH SVHC substances Lead
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
California Proposition 65 substances Lead
Nickel
Material (accessories) Metal
European customs tariff number 74122000
Packaging size 10
Net weight 12.04 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140001596
eCl@ss 27140805 Blind plug (explosion-proof, electrical)
ETIM EC000032
UNSPSC 24.0 39121431