Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  2. Industrial connectors / Han®
  3. Rectangular connectors
  4. Produtos
  5. Accessories
  6. Shielding frame Grip frames
  7. 09 00 000 5206

TERMINAL TERRA TAMANHO 6B

Artigo nº.: 09 00 000 5206


TERMINAL TERRA TAMANHO 6B

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

TERMINAL TERRA TAMANHO 6BTERMINAL TERRA TAMANHO 6B
Shielding frame

TERMINAL TERRA TAMANHO 6B

Artigo nº.: 09 00 000 5206

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Shielding frame for hoods, high construction, for bulkhead mounted housings Size: 6 B Steel Ground terminal frame with M4 screws for fixing at insert

Detalhes do produto


Category Accessories
Series Han E®
Han® EE
Han DD®
Han-Snap®
Type of accessory Shielding frame
Description of the accessory for hoods, high construction
for bulkhead mounted housings
Size 6 B
Pack contents Ground terminal frame with M4 screws for fixing at insert
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant
California Proposition 65 substances Not contained
Material (accessories) Steel
Surface (accessories) Zinc plated
European customs tariff number 85366990
Packaging size 2
Net weight 1.8 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140002159
eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400