2. Operator interfaces
  3. Produtos
  4. Service interfaces
  5. har-port
  6. USB
  7. 09 45 452 1901

TOMADA MULTIPOLAR HAR PORT USB2.0 A-A

Artigo nº.: 09 45 452 1901


TOMADA MULTIPOLAR HAR PORT USB2.0 A-A

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

TOMADA MULTIPOLAR HAR PORT USB2.0 A-ATOMADA MULTIPOLAR HAR PORT USB2.0 A-A
Service interfaces

TOMADA MULTIPOLAR HAR PORT USB2.0 A-A

Artigo nº.: 09 45 452 1901

para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Service interfaces USB 2.0 Connection type: Type A jack - type A jack

Detalhes do produto


Category Connectors
Element Service interfaces
Specification USB 2.0
Series har-port
Connection type Type A jack - type A jack
Fixing Screwable in cover plates
Ambient temperature -25 ... +70 °C
Mating cycles ≥ 1500
Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant
California Proposition 65 substances Yes
California Proposition 65 substances Lead
Nickel
Material (hood/housing) Polyamide (PA)
Colour (hood/housing) silver
UL / CSA UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Approvals DNV GL
Specifications EN 45545-2
European customs tariff number 85366990
Packaging size 1
Net weight 10 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140060463
eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 43202222
Anterior
Próximo