Configurador do Conector industrial Han® Conectores circulares Cabeamento do sistema Conectores para placas de circuito impresso
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
  2. Series
  3. Produtos
  4. 09 06 000 9909

TRAVA BL

Artigo nº.: 09 06 000 9909


TRAVA BL

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

TRAVA BLTRAVA BL
Fixing brackets B

TRAVA BL

Artigo nº.: 09 06 000 9909

para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Fixing brackets B for male connectors, for 19in racks according to DIN EN 60297, Single fixing, Without nut, Left Thermoplastic RAL 7032 (pebble grey)

Detalhes do produto


Category Accessories
Series DIN 41612
Type of accessory Fixing brackets B
Description of the accessory for male connectors
for 19in racks according to DIN EN 60297
Single fixing
Without nut
Left
Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant
Material (accessories) Thermoplastic
Colour (accessories) RAL 7032 (pebble grey)
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
European customs tariff number 85389099
Packaging size 100
Net weight 1.61 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140009912
eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400