Configurador do Conector industrial Han® Conectores circulares Cabeamento do sistema Conectores para placas de circuito impresso
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
  2. Industrial connectors / Han®
  3. Rectangular connectors
  4. Produtos
  5. Accessories
  6. Locking systems
  7. 09 00 000 5242

TRAVA PLASTISCA HAN3A PRETA

Artigo nº.: 09 00 000 5242


TRAVA PLASTISCA HAN3A PRETA

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

Locking levers

TRAVA PLASTISCA HAN3A PRETA

Artigo nº.: 09 00 000 5242

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Locking levers Size: 3 A Single locking lever Thermoplastic Black

Detalhes do produto


Category Accessories
Type of accessory Locking levers
Locking type Single locking lever
Size 3 A
Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
Requirement set with Hazard Levels R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-2)
ELV status compliant
Material (accessories) Thermoplastic
Colour (accessories) Black
European customs tariff number 85366990
Packaging size 10
Net weight 3.6 g
Country of origin Romania
GTIN 5713140002388
eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400