2. Series
  3. Produtos
  4. 02 09 500 2070 200

har-modular shell housing 70 1Set

Artigo nº.: 02 09 500 2070 200


har-modular shell housing 70 1Set

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

har-modular shell housing 70 1Sethar-modular shell housing 70 1Set
Shell housing

har-modular shell housing 70 1Set

Artigo nº.: 02 09 500 2070 200

para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Shell housing Thermoplastic resin (PC), Fibre-glass reinforced Black

Detalhes do produto


Category Accessories
Series har-modular®
Type of accessory Shell housing
Locking type Locking lever
Version Top/side entry
Strain relief With cable tie
2 parts Yes
Separable Yes
Limiting temperature -55 ... +125 °C
Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Isolation group III
Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
Requirement set with Hazard Levels R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status compliant
California Proposition 65 substances Not contained
Material (hood/housing) Thermoplastic resin (PC)
Fibre-glass reinforced
Colour (hood/housing) Black
Length 71.12 mm
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
European customs tariff number 85366990
Packaging size 1
Net weight 34.54 g
Country of origin Romania
GTIN 5713140436404
eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
UNSPSC 24.0 39121400