Produktkategori:
Kontaktdon för kraft och signal
ÖversiktProdukter
  1. Hem
  2. Förbindningsteknik
  3. Kabelkontaktdon och kablage
  4. Kontaktdon för kraft och signal

Kontaktdon för kraft och signal


Se alla produkter
Kontaktdon för kraft och signal

Dessa mångsidiga kontaktdon från HARTING möjliggör samtidig överföring av höga strömmar och signaler. Oavsett om du vill ansluta ett kretskort till ett annat eller om du vill ansluta din enhet till dess omgivning. Med ett stort utbud av PCB- och kabelanslutningslösningar erbjuder HARTING ett brett utbud av tillförlitliga kontaktdon för applikationer där både strömförsörjning och dataöverföring krävs. Oavsett om det gäller motorstyrning, robotteknik, industriell automation eller kraftdistribution är kraft- och signalkontakterna det perfekta valet för krävande applikationer.

Resurser


Urvalsguide: Industriellt Ethernet
Urvalsguide: Industriellt Ethernet
9,9 MB

Systemkablage


Metric Circular Connectors Cable Connectors Cable Assemblies.psd

Alla våra kontaktdon finns tillgängliga med matchande kabel i vår eShop. Vårt systemkablage uppfyller de mest skiftande krav som ställs inom branschen. Förutom ett brett utbud av sensor- och ställdonsboxar erbjuder vi även färdiga lösningar för överföring av data och signaler. Beroende på din applikation kan du använda kontakter som kan monteras på plats samt övergjutna varianter med plast- eller metallhöljen.

Förutom standardiserade lösningar erbjuder vi även kundanpassade varianter som är exakt skräddarsydda för att uppfylla dina individuella krav. De färdiga plug & play-lösningarna undviker kabeldragningsfel och minskar stilleståndstiden.


Upptäck lösningar för systemkablage

Datakontaktdon
Hybridkontaktdon
Kontaktdon för kraft och signal
Kundanpassade Lösningar

Learn from our product managers


Plug & play: testade kabelsammansättningar för varje applikation

Lösningar för kabelkonfektionering presenteras på vårt årliga evenemang HARTING:s Industrial Ethernet-vecka 3 i februari 2024. Matthias Speer, chef för Global Product Management och Alexej Beckstedt, Global produktchef på företagsgruppen HARTING Technology kommer att presentera det enorma utbudet av HARTING Ethernet-kabelsammansättningar!

Konfiguratorer


M17, M23 & ICC-konfigurator

M17, M23 & ICC

Konfigurator Skapa snabbt och enkelt en skräddarsydd cirkulär anslutning för din applikation.
Gå till konfiguratorn
Konfigurator Systemkabel

M12 systemkablar

Din skräddarsydda lösning för oskärmade, övergjutna M12-systemkablar.
Starta konfiguratorn

Upptäck per serie


Han® rektangulär Ethernet-kontakt

HARTING ix Industrial®

Mindre storlek och robusthet för IoT.
Upptäck
PushPull

HARTING PushPull

Lättanvända stickkontakter.
Ta reda på mer
Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Hybrid Connectors Power and Signal.psd

D-Sub

Stor, mångsidig portfölj av det klassiska.
Upptäck
PCB-terminering

DIN 41612

DIN 41612-kontakterna har bevisat sig miljontals gånger som en testad klassiker för anslutning av kretskort och bakplan. HARTING:s kunder lovordar dess robusthet och de kontinuerliga förbättringarna och optimeringarna. Våra DIN 41612-stiftkontakter och deras varianter förbättras och utvecklas ständigt för att uppfylla våra kunders krav. De tre viktigaste produktfamiljerna i DIN 41612 serien är kraftkontaktdonen, signalkontaktdonen och deras tillhörande produkter i har-bus® 64-serien.
DIN 41612
har-flex Sigmatek

har-flex®

Mindre, kraftfullare och mer robust på samma gång är credot inom alla områden på vägen mot Industri 4.0. Den miniatyriserade designen och den höga variabiliteten hos har-flex® PCB-kontakten ger enhetstillverkare en fritt skalbar anslutningsteknik som gör det möjligt för dem att uppfylla kraven på miniatyrisering. Signal, data och kraft - har-flex® PCB-kontakter erbjuder ett brett utbud av anslutningslösningar för kretskort, med olika konstruktioner och polantal.
Upptäck

har-bus64.jpg

har-bus® 64

Kontaktdon har-bus® 64 är designade för att användas i VME 64x applikationer. De är till 100 % kompatibla framåt och bakåt med DIN 41612 typ C. Det gör det möjligt att utöka systemet med ytterligare två rader utan att alla dotterkort behöver arbetas om.
Upptäck

M5

M5

M5 i olika storlekar och med olika kodning.
Upptäck
Metric Circular Connectors Cable Assembly M8.psd

M8

Används vanligtvis för utrymmessnåla enheter.
M8
M12.webp

M12

Den mest använda metriska storleken.
M12
M17.psd

M17

Omfattar tillämpningar för moderna frekvensomriktare.
Upptäck
Metric Circular Connectors Cable Connector Cable Assemplies M23.psd

M23

För hög effekt & många signalkontakter.
Upptäck
Metric Circular Connectors Cable Assembly 7_8 Zoll.psd

7/8

Gränssnitt för anslutning av strömförsörjning.
Upptäck
Metric Circular Connectors Cable Assembly Size 15.psd

Storlek 15

Robust och tillförlitlig för tuffa miljöer.
Upptäck

Lär dig av våra produktchefer och opinionsbildare

På vår årliga digitala konferens HARTING Industriella Ethernet Veckansätter vi strålkastarljuset på IIoT, tekniktrender, installation och apparat design. Se alla inspelningar av de inspirerande sessionerna från den 3:e HARTING Industrial Ethernet Week från 2024 februari.

Mer

Fler lösningar och resurser


Anslutningsmöjligheter med fältkabel

Kontaktdon som kan installeras i fält

3 genuis kontaktdonslösningar som kan monteras snabbt utan specialverktyg.
Mer
Industriellt Ethernet-lösningar

Industriellt Ethernet

Läs mer om HARTINGs ethernetportfölj för industriella applikationer.
Mer
Användningsfall XTS Beckhoff

Beckhoff XTS System

Användningsfall: Beckhoff XTS-system fyra gånger bättre med HARTING ix Industrial®-gränssnitt.
Mer
Use Case robotik

SPE inom robotteknik

Användningsfall: samarbete för sömlös kommunikation mellan sensorer och moln inom robotteknik.
Mer
Kundanpassad maskintillverkning

Kundanpassade Lösningar

Skräddarsydd för dina individuella behov: upptäck våra flexibla kundanpassade lösningar.
Mer
SPE e-bok

eBook SPE

Single Pair Ethernet förklaras enkelt: Lär känna möjliggöraren för IIoT.
Mer
Industriellt Ethernet ebook

eBook Industriellt Ethernet

Mindre, snabbare, smartare: upptäck Ethernet-lösningar för den industriella omvandlingen.
Mer

Tekniska data & Tjänster


CAD-data, produktdatahanterare, distributörers tillgänglighet, gratisprover & mer.

Ikoner för tekniska data

Upptäck HARTING Engineerng Data & Tjänster för att stödja ditt projekt på bästa möjliga sätt. För varje produkt i vår digitala katalog hittar du ytterligare tekniska data & tjänster:

Mer

  • CAD-data, datablad och typblad

  • Produktväljare med flera attribut

  • Individuellt datapaket

  • Konfiguration och anpassning

  • Individuella anteckningar och avskrivningar

  • Gratis provservice

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation