Förenklad felsökning för att öka systemets tillgänglighet
IT-system uppmärksammas bara när de inte fungerar. HARTING-lösningar kan bidra till att förenkla felsökning och minska stilleståndstiden.
IT-system uppmärksammas bara när de inte fungerar. De utgör nu ryggraden i den dagliga verksamheten i alla branscher. Hög tillförlitlighet i IT-infrastrukturen och korta genomsnittliga reparationstider efter systemfel är därför avgörande.
I samband med ett IT-system spelar två nyckeltal en viktig roll: MTBF och MTTR. MTBF står för Mean Time Between Failures och avser den genomsnittliga drifttiden mellan två fel. MTTR, å andra sidan, står för Mean Time To Repair och avser den genomsnittliga tiden för reparationer av felaktiga IT-system. Tillsammans utgör de grunden för beräkningen av systemtillgänglighet:
MTBF / (MTBF + MTTR) = Systemtillgänglighet
Upplev Han® Protect
Vill du dra nytta av ökad effektivitet i underhållsprocesser och utrymmesbesparingar på upp till 30% för styrskåp med Han® Protect? Beställ ditt kostnadsfria prov för att få en första titt på dina fördelar.
MTTR som nyckeln till ökad systemtillgänglighet
I ett datacenter styrs och skyddas även andra processer och infrastrukturer, t.ex. luftkonditionering eller avbrottsfri strömförsörjning (UPS), via kontrollskåp. Felsökning av styrskåp kan vara tidskrävande och kräver ofta specialister.
Orsaken till felet behöver inte finnas i styrskåpet, utan kan också finnas i själva enheten. Båda delarna måste kontrolleras.
Ibland måste flera skåp öppnas för att isolera felet. Säkringar i kopplingsplinten inuti styrskåpet måste mätas av kvalificerad personal.
Tidskrävande felsökning för styrskåp
Produktprov Han® Protect
Vill du dra nytta av ökad effektivitet i underhållsprocesser och utrymmesbesparingar på upp till 30% för styrskåp med Han® Protect? Beställ ditt kostnadsfria prov för att få en första titt på dina fördelar.
Förenklat skydd av styrskåp
Med
I händelse av kortslutning säkerställer den senare att matningen till anslutna enheter snabbt avbryts i händelse av överspänning.
Höljet till
Detta innebär att omfattande säkringsplintrader inte längre behövs och att styrenheten förblir skyddad. Det går att spara upp till 30% av installationsutrymmet för huven eller höljet.
Med Han® Protect kan utlösta säkringar identifieras med en LED utanför kontrollskåpet
Överblick över alla dina fördelar:
Ökad systemtillgänglighet på grund av minskad Mean Ttime To Rrepair (MTTR)
Ökad effektivitet i underhållsprocesser på grund av visuell identifiering av utlösta säkringar utanför styrskåpen
Platsbesparingar på upp till 30% för styrskåp genom att eliminera omfattande säkringsplintrader inuti kontrollskåpet
ORV3-standarden bidrar också till ökad drifttid
När det gäller serverrackenheter bidrar den öppna ORV3-standarden, som definieras av Open Compute Project (OCP), också till att öka systemtillgängligheten: Den minskade komplexiteten genom standardisering möjliggör enkel och snabb service för kraftkomponenter som används i stort antal i stora datacenter.
Kataloger, broschyrer, flyer
Beställ varuprov
Vill du dra nytta av ökad effektivitet i underhållsprocesser och utrymmesbesparingar på upp till 30% för styrskåp med Han® Protect? Beställ ditt kostnadsfria prov för att få en första titt på dina fördelar.