Webbseminarium | Hur standardisering av datacenter kan sänka kostnaderna och påskynda time-to-market
Kontaktdonsval kan förbättra energieffektiviteten med upp till 50 %
HARTING:s kontaktdon kan förbättra din kraftanvändningseffektiviteten (PUE) genom att minimera kraftförluster i dina förbindningar. Lär dig hur!
Den globala marknaden för datacenter upplever en explosiv tillväxt från år till år. Särskilt de senaste åren har snabbat på samhällets tilltro till tjänster som kräver ett datacenter. Med den här tillväxten på datacenteranvändning så ökar datacentrens energibehov kontinuerligt och tar en avsevärd andel av det globala elbehovet. Samtidigt är minskningen av koldioxidutsläpp och framtidens energikällor ämnen på allas läppar, inkluderat operatörer på datacenter, tillverkare, och leverantörer. Därför är det viktigt att vi ökar energieffektiviteten i vår nuvarande konsumtion.
Vår vitbok visar hur HARTINGs kontaktdon kan förbättra din Power Usage Efficiency (PUE) genom att minimera strömförlusten i dina anslutningar. Vår analys visar hur datacenter kan spara 50% av energin jämfört med andra anslutningar och optimera Total KCosts Of Ownership (TCO).
Kraft är avgörande
Det går inte att förneka att en datacenterdrift innebär utmaningar. Inom tillverkningssektorn är det välkänt att all nedtid kan sänka vinsten avsevärt. Ett sådant scenario är en ännu större mardröm för en datacenterägare eller -operatör.
Driftsavbrott på datacenter kan uppstå p.g.a. olika anledningar, t.ex. allvarliga väderförhållanden, nätverksfel, mänskliga faktorn, programvaruproblem, men även p.g.a. problem inom infrastrukturen för kraftdistribution som skapas internt från fel på generatorer, UPS eller PDU (kraftdistributionsenhet). För en stor operatör måste den här risken naturligtvis minimeras till noll.
Det bästa svaret idag är en strategisk investering och hantering av varje enskild del av den så kallade kritiska infrastrukturen i datacentret. Kraft är en av de viktigaste faktorerna att hantera. IDC rapporterar att energiförbrukningen per server växer med 9 % om året globalt, å ena sidan blir servrar mer kompakta för att spara installationsutrymme, å andra sidan innebär den ökade prestandan att energibehoven ökar. Kostnaderna för den här energiförbrukningen kan bli mer än 50 % av den totala driftskostnaden (operating expenses, OPEX) för datacentret.
Totala driftskostnader (operating expenses, OPEX) för ett datacenter
Kontaktdonsval kan förbättra energieffektiviteten med upp till 50 %
Detta PDF White paper visar dig hur HARTING-kontakter kan öka din Power Usage Efficiency (PUE) genom.
(PDF | 6 MB | 11 sidor)
Årlig kostnadsbesparing på upp till 90 000 euro för elförbrukningen
För att beräkna den exakta effekten av elanvändning genom att använda kontaktdon i datacenter har företagsgruppen HARTING TECHNOLOGY mätt elförsörjningen för tre olika kontaktdonslösningar i sitt ackrediterade testlaboratorium.
Tidigare användes normalt så kallade CEE (IEC 60309)-typs kopplingar för att förbinda kraft i datacenter. Samtidigt introducerade företagsgruppen HARTING TECHNOLOGY ett nytt kontaktdonskoncept för sina partners på datacentermarknaden som innebar många fördelar.
En av de kontaktdon som testades var det nya konceptet, HARTING
Som vi vet kan PUE (kraftanvändningseffektiviteten) förbättras med en avancerad konnektivitet i ett datacenters kraftkedja. HARTINGs
HARTING:s kontaktdon Han-Eco® (6 + PE) jämfört med en CEE-koppling (5+PE)
En typisk datacentertillämpning som är utrustad med HARTING:s kontaktdon Han-Eco®
Våra kunders kommentarer:
HARTING-kontakternas IP-skydd var mycket bra i dessa olika typer av miljöer. Den andra saken den gör för oss är: Det går inte att sätta i dem fel, det finns vissa kontakter för vissa delar av enheten. Så det tar bort en del av det mänskliga elementet från installationen.
James Kummer
Schneider Electric - Produktchef för system
Överblick över alla dina fördelar:
Energibesparingar upp till 50% efter optimering av anslutningsmöjligheterna
Längre livslängd på grund av mekanisk robusthet
Minskat fotavtryck för anslutning
leder till utrymmesbesparingar tack vare högre kontaktdensitet och mindre gränssnitt
Ökad flexibilitet
tack vare modulsystem med olika standardinsatser
Tidsbesparingar
tack vare kompletta kabellösningar för hela kraftkedjan från en och samma leverantör
Ladda ner vitbok
Val av kontaktdon kan förbättra energieffektiviteten med upp till 50 %. Få ditt kostnadsfria White Paper och lär dig hur HARTING-kontakter kan förbättra din energianvändningseffektivitet (PUE) genom att minimera energiförlusten i dina anslutningar!