2. Effektiv förinstallation av kablage sparar tid och pengar

Effektiv förinstallation av kablage sparar tid och pengar

Den nya installationsfunktionen på baksidan innebär både värdefulla tidsfördelar och avsevärda kostnadsbesparingar.


BESTÄLL ETT KOSTNADSFRITT PRODUKTPROV
Effektiv förmontering av kablage sparar tid och pengar (bakre montering)

Fram till nyligen innebar användning av kontaktdon i kopplingsskåp avsevärt arbete som inte gick att komma runt. Förinstallerade kablage och kontaktdonskomponenter måste sättas i från kopplingsskåpets insida i ett chassihus med installerad skiljevägg som är fäst till skåpets innervägg. Det kan vara en rätt komplex utmaning.

Men nu är det slut med det: De nya kontaktdonen i Han® B- och Han-Eco® B-serierna ger värdefulla tidsfördelar för utrustning som använder Han® B-industristandarden. För installation kan båda ändarna på kablagen monteras bak från kopplingsskåpets insida i chassihuset med installerad skiljevägg.

BESTÄLL ETT KOSTNADSFRITT PRODUKTPROV
Han-B_rear-mounting_Inner-Cabinet.gif

Bakre montering - från skåpets insida - med Han® B

Automatiserad kabeldragning för kopplingsskåp


Möjligheten att installera på baksidan förenklar skåpinstallationer avsevärt och spar därmed tid och pengar. Kopplingsskåpsenheter och kablage kan förinstalleras separat. Det gör att arbetet kan delas upp optimerat, processer kan t.o.m. automatiseras eller läggas ut, om nödvändigt för att förenkla ännu effektivare och därmed öka produktiviteten.

Han-Eco_Han-DDD_section_teaser_icon_product-sample_1600x900.tif

Kombinationer med Han-Modular®

Förutom monoblocs för Han®B kan Han-Modular® -serien även användas på ett plug-kompatibelt sätt i nya Han-Eco®. Den gångjärnsförsedda ramen gör att modulerna kan integreras i plastkåpan eller huset. Resultatet blir betydligt fler tillämpningsmöjligheter för chassihus av plast vid tillverkning.

BESTÄLL ETT KOSTNADSFRITT PRODUKTPROV

Ytterligare tidsbesparingar med Han® ES Press snabbavslutning


Lär dig mer om Han® ES Press

Metall- och plastversioner är hopkopplingsbara


Fler fördelar kommer av kopplingskompatibiliteten hos Han-Eco® B med standardchassihus Han® B i metall. Det innebär att kombinationen av kabelkåpor och chassihus i plast och metall inte resulterar några tidsförluster när det kommer till systemkonvertering. Det går också att använda parallellt, då båda varianterna kan integreras homogent i din produktionsutrustning. Det gör det enklare att reagera på kundönskemål med en flexibel lösning. Du kan även fortsätta använda existerande provningsanläggningar, då de passar med båda materialversionerna, du behöver inte byta något eller utföra något extraarbete.

Överblick över alla dina fördelar:


  • Tids- och kostnadsbesparingar på upp till 30% på grund av alternativ för bakre montering

  • Separat förinstallation av hela kablage möjlig - tack vare möjligheten att bakåtmontera insatser samt gångjärns- eller hållarramar i efterhand genom att snäppa fast dessa komponenter "bakifrån"

  • Minskade tillverkningskostnader genom bättre arbetsfördelning

  • Inga tidsförluster vid införande av plastanslutningar som en ny standard i din produktionsanläggning, eftersom metall- och plastvarianterna är helt utbytbara

  • Ytterligare tidsbesparingar genom att använda Han® ES Press snabbavslutning

»

Tack vare den enkla monteringshanteringen sparar den lätta Han-Eco®-produktfamiljen installationstid. Dessutom förenklar den konnektiviteten på våra system. Vi kan konstruera individuella och kompakta lösningar genom att välja från ett stort sortiment av data-, signal- och kraftmodulinsatser. Tack vare Han-Eco®-anslutningarna är loken mer tillförlitliga och har lägre underhålls- och servicekostnader.

MartinStaigr.JPG

Martin Štajgr

Chef för projektledningen, ČMŽO-Elektronika

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation