Flexibla och skalbara cirkulära kontaktdon i tuffa miljöer
Modulära arkitekturer och hög produktivitet är nyckeln till framgång inom maskinteknik och robotteknik. Flexibla och tillförlitliga gränssnitt är avgörande för att bana väg.
ICC 20 från HARTING sätter nya standarder för industriella cirkulära anslutningar. A från drivenheter inom robotik och automation till energikrävande applikationer som svetsrobotar. Konstruktionen möjliggör effektiva lösningar för kraft-, signal- och dataöverföring.
Förmonterade och testade kablage från HARTING sparar också tid genom att möjliggöra delad produktion. Tillämpningsområdena sträcker sig från robotteknik och automation till mobila maskiner och infrastruktur för energinät.
Svetsrobotar drar nytta av utrymmesbesparingar
Applikationer med begränsat utrymme eller monteringsspecifikationer, t.ex. cirkulära klädförpackningar, tillåter endast cirkulära kontakter. Den cylindriska formen gör dem lättare att hantera. Modulära insatser ger samma flexibilitet, känd från
HARTING har utökat ICC 20-serien med Single Pole så att användarna kan överföra betydligt högre effekt till maskiner och apparater. En enda kontakt överför upp till 400 A/600 V, vilket gör den lämplig för energikrävande applikationer som t.ex. robotarmar för hantering av tunga laster eller högpresterande svetsrobotar.
Jämfört med andra lösningar på marknaden ger det här alternativet utrymmesbesparingar på upp till 20% och 50% högre effekt i det givna utrymmet. A gör det möjligt för konstruktörer att erbjuda högpresterande lösningar på ett begränsat utrymme.
Andra användningsområden för den enpoliga versionen är mobila maskiner och
HARTING ICC 20 Enpolig med beröringssäkra kontakter
Snabbare verktygsbyten ger högre produktivitet
En mycket flexibel produktionslinje kräver många verktygsbyten. Ibland krävs manuella steg däremellan, t.ex. för att byta ut pneumatiska verktyg. Nya ICC 20 kan hantera tryck och övertryck tack vare integrerade backventiler. Pneumatiska verktyg kan bytas på en bråkdel av den tid som tidigare krävdes, vilket leder till en högre tillgänglighet på enheten.
Integrationen av
Webbseminarium | Nyckeln till modulära, skalbara arkitekturer och hög produktivitet
Seminariet kommer att utforska framgångsfaktorer för maskintillverkare, inklusive modulära metoder, värdefulla gränssnitt och rollen för digitala tvillingar.
Hög flexibilitet i minsta möjliga utrymme
Robotapplikationer kräver ofta största möjliga flexibilitet på minsta möjliga utrymme. Med ICC 20 erbjuder HARTING en mycket flexibel och
Detta möjliggör ett brett utbud av särskilt effektiva lösningar för kraft-, signal- och dataöverföring - från enkla Han® C-, Han D®- eller Han® E-block till USB, RJ45 och andra datagränssnitt. Isolatorerna i storlek 3A erbjuder också olika
Maximal flexibilitet med upp till 50 olika kontaktinsatser
Kundfördelar i korthet:
Utrymmesbesparing på upp till 20% för enstaka gränssnitt, idealiskt för cirkulära dresspacks
Upp till 50 % högre prestanda på samma yta (t.ex. 400 A för högpresterande svetsning)
Framtidssäker: drivkraft för tekniken Single Pair Ethernet (SPE)
Kostnadsbesparingar tack vare testade förmonterade kabellösningar som möjliggör delad produktion
Tidsbesparingar tack vare enkel installation och snabbare verktygsbyten
Mycket flexibel tack vare modulärt koncept (upp till 50 olika insatser) inkl. ett brett utbud av olika termineringstekniker (t.ex. Push-In för verktygslös fältinstallation)
Lämplig för robotik & automation, elnät och mobila arbetsmaskiner
Tidigare hade vi ofta utrymmesproblem med runda dresspacks. Med ICC 20 har vi nu en modulär och flexibel lösning för dessa krav. Vi hade också problem med RJ45-kontakter på grund av vibrationer. SPE-integrationen av industriell kvalitet ger här betydande fördelar. Kontaktinsatserna på 400 A gör det också möjligt att automatisera högpresterande svetsprocesser på ett lönsamt sätt. Mångfalden av möjliga skär och termineringstekniker gör det enklare att byta verktyg.
Karl-Heinz Kösters
VD
Industriell automation för effektiva processer
ELROTEC kombinerar erfarenhet och den senaste tekniken i utvecklingen av kundanpassade automationslösningar för industrin. Effektivare driftsprocesser leder till ökad säkerhet och kostnadsbesparingar.
Beställ varuprov
Vill du veta mer om ICC 20? Beställ ditt kostnadsfria prov för att få en första titt på dina fördelar.