2. Banar väg för precisionsjordbruk

Industriella drönare och quadcopters drar nytta av modulära drönararmar

Plug & play-lösningar för industridrönare möjliggör effektiva underhållsprocesser, utrymmesbesparande transporter och hög skalbarhet, t.ex. för transport av tyngre laster.


BESTÄLL ETT KOSTNADSFRITT PRODUKTPROV
2025-06_GettyImages-1094620200_Drone in a wheat field_cropped.jpg

Jordbruket står inför många utmaningar. Det handlar bland annat om alltmer oförutsägbara väderförhållanden och behovet av att förbättra jordbruksprocessernas koldioxidavtryck. Precisionsodling är en av de viktigaste strategierna för att möta dessa utmaningar och säkerställa ett hållbart, effektivt och motståndskraftigt jordbruk.

Industriella drönare blir allt viktigare när det gäller att bana väg för precisionsjordbruk. Från jordbrukskartläggning med hög precision till exakt applicering av vatten, gödningsmedel och bekämpningsmedel - drönare och quadcopters för jordbruket är en banbrytande innovation för de dagliga utmaningar som jordbrukarna står inför.

Mindre transportutrymme jämfört med hopfällbara armar


Vikbara armar används ofta i industriella drönare och quadcopters. De gör att drönare kan användas i svår terräng och nå höga höjder. Tack vare vikmekanismen kan drönararmarna fällas in och ut snabbt och enkelt. Detta ger naturligtvis en enorm flexibilitet, men de största nackdelarna visar sig när drönaren ska transporteras.

Vikbara armar kan inte enkelt kopplas in. Även när den är hopfälld är drönarens eller quadcopterens dimensioner fortfarande större än nödvändigt. Plug-in-armar erbjuder här större flexibilitet. Med ICC 20-kontakterna för drönararmar kan användare koppla in och ta bort drönararmarna efter behov. Paketstorleken för drönaren kan minskas med upp till 30%.

icc20_assembly_with_drone_gekürzt.png

Flexibel justering av drönararmens längd med hjälp av HARTING-anslutning

Hög skalbarhet för transport av tyngre laster


Modulära arkitekturer och plattformskoncept är toppmoderna för att säkerställa hög maskinflexibilitet. Detta gäller även för industriella drönare. Att lägga till extra drönararmar för att transportera tyngre laster och byta verktyg är vanliga rutiner för att hantera olika uppgifter. Plug-in-gränssnitt är avgörande för att möjliggöra den nödvändiga modulariteten.

Med drönararmskontakten ICC 20 erbjuder HARTING en tillförlitlig lösning som är speciellt utvecklad för tuffa miljöer som t.ex. jordbruksprocesser. Den modulära industriella cirkulära kontakten erbjuder insatser för att kombinera kraft, signal, data eller pneumatik. Dessutom möjliggör den integration av alla insatser från den beprövade serien Han® 3A rektangulära kontaktdon.

Ett brett utbud av effektiva lösningar för energi-, signal- och dataöverföring - från enkla Han® C-, Han D®- eller Han® E-block till USB, RJ45 och andra datagränssnitt - kan användas. Isolatorerna i storlek 3A erbjuder också olika anslutningstekniker, t.ex. den nya verktygslösa push-in-tekniken. Detta resulterar i mer än 50 olika kombinationer av kontaktinsatser.

ICC_20_Gruppenbild_DSC2037_FIN.png

Underhåll av drönare görs enkelt


Oavsett bransch är hög systemtillgänglighet nyckeln till framgång. På samma sätt som produktionsanläggningar kan drönare och quadcopters inom jordbruket endast möjliggöra precisionsjordbruk om de är i drift. Korta genomsnittliga reparationstider efter systemfel är avgörande. Underhållsprocesserna måste därför vara effektiva för att säkerställa snabb och tillförlitlig felsökning.

Hårdkopplade drönararmar kan snabbt bli en flaskhals i underhållet av industridrönare. Felsökning är tidskrävande och kräver ofta att specialister kopplar bort anslutningarna. Industriella kontaktdon erbjuder många fördelar jämfört med kabelanslutna lösningar. Drönararmarna kan enkelt kopplas in och dras ut igen för att ersätta defekta armar eller växla mellan olika varianter.

2025-06_GettyImages-1306713383_Drone in a soybean field_cropped.jpg

Kundfördelar i korthet:


  • Upp till 30 % utrymmesbesparing för transporter med hjälp av pluggbara drönararmar

  • Effektiva underhållsprocesser tack vare plug & play

  • Större flexibilitet för drönaruppsättningar, t.ex. för att lägga till fler drönararmar för tyngre laster

  • Tidsbesparingar tack vare enkel installation och snabbare verktygsbyten

  • Mycket flexibel tack vare modulärt koncept för drönararmskontakter (upp till 50 olika insatser) inklusive olika termineringstekniker (t.ex. Push-In för verktygslös fältinstallation)

»

Mervärdet av att arbeta med HARTING är ganska enkelt. Den nya cirkulära kontakten ICC 20 visar återigen hur innovativ HARTING är. ICC 20 är den perfekta modulära cirkulära kontakten. Till exempel erbjuder den nya SPE-kontakten många fördelar jämfört med RJ45-kontakten. Mångfalden av möjliga skär och avslutningstekniker gör det också lättare att byta verktyg.

Karl-Heinz Kösters (ELROTEC GmbH)

Karl-Heinz Kösters

VD

Beställ varuprov


Vill du veta mer om ICC 20? Beställ ditt kostnadsfria prov för att få en första titt på dina fördelar.

Personlig information

Kontaktuppgifter

Ange ditt telefonnummer med landskod och riktnummer. Exempel: +49 151 12345678

Företag

Adressinformation

0/2000

Genom att skicka in formuläret skickar du din förfrågan. HARTING Technology Group kommer sedan att kontakta dig.

Om du också bekräftar din e-postadress i ett e-postmeddelande som skickas till dig, kan du prenumerera på regelbundna HARTING nyheter om inbjudningar till evenemang, nyheter, teknik, produkter och applikationer. Du kan när som helst avregistrera dig.

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation