– Pålitlig Ethernet-överföring i tuffa industriella miljöer
– Det idealiska standardiserade gränssnittet för Gigabit Ethernet och det perfekta valet för miniatyriserade enheter
– Universell kabellösning för IT, fastighetsautomation och industri
– Säker Ethernet-överföring via ett enda kopparpar
Kabelkonfektioner för industriellt Ethernet
Grunden för högpresterande och framtidssäkra nätverk. Robusta kablar, kompatibla anslutningsdon och helhetslösningar för förbättrad prestanda, enklare installation och maximal driftsäkerhet.
Strukturerad nätverkskabeldragning utgör ryggraden i moderna industriella Ethernet-system. Den möjliggör en pålitlig, snabb och störningsfri dataöverföring. Även under krävande industriella förhållanden, såsom de som förekommer inom maskinindustrin, robotteknik och järnvägssektorn. Standardiserade gränssnitt underlättar installation, underhåll och utbyggnad av befintliga nätverk. Resultatet är en högpresterande och framtidssäker infrastruktur som garanterar hög driftsäkerhet i anläggningen och möjliggör tillförlitligt datautbyte över alla nätverkslager.
Valet av rätt kabel gör hela skillnaden
Optimalt anpassade kablar och gränssnitt utgör grunden för tillförlitlig dataöverföring och maximal nätverksprestanda.
Valet av lämpliga överföringsmedier har en direkt inverkan på:
Datahastighet och prestanda
Signalens räckvidd
Kommunikationens stabilitet och kvalitet
Endast komponenter som är optimalt anpassade till varandra kan garantera en genomgående stabil och högpresterande dataförbindelse. För industriella tillämpningar erbjuder HARTING ett brett sortiment av kopparbaserade kabelkonfektioner, gränssnitt och fiberoptiska komponenter.
Kopplingar – avgörande för systemets prestanda
Förutom kabelkonfektionerna är även rätt kontakt avgörande för nätverkets prestanda. Olika tillämpningar kräver olika gränssnitt – allt från robusta till mycket miniatyriserade.
Vårt utbud omfattar:
RJ45
ix Industrial®
T1 Industrial
PushPull V4/V14
Mini PushPull
preLInk®
HARTING erbjuder därmed rätt anslutningslösning för alla typer av industriella Ethernet-infrastrukturer – både nu och i framtiden.
Robusta kablar för maximal driftsäkerhet
Vårt produktsortiment omfattar ett omfattande urval av kabelkonfektioner för tillförlitlig Ethernet-överföring.
Dina fördelar:
Tids- och kostnadseffektivt tack vare snabb och enkel installation
Manipuleringssäker tack vare en säker, icke-löstagbar anslutning
Ett brett utbud av alternativ när det gäller kabelmaterial och kontaktdon
Pålitlig prestanda tack vare optimalt anpassade gränssnitt
Hållbar och robust, perfekt för industriellt bruk
Våra produkter
Upptäck per serie
Nedladdningar
Har du några frågor om vilka kabelkonfigurationer som passar bäst?
Våra experter hjälper dig gärna att välja rätt lösning för din industriella Ethernet-infrastruktur.