2. Lösningar för datacenterinfrastruktur

Lösningar för datacenterinfrastruktur

Datacenterinfrastruktur är den omfattande samlingen av fysiska och virtuella komponenter som stöder drift, hantering och leverans av tjänster inom ett datacenter. Denna infrastruktur omfattar servrar, lagringsenheter, nätverksutrustning, strömfördelningsenheter (PDU), kylsystem och säkerhetsåtgärder. Det omfattar även komponenter som rack, skåp och brandsläckningssystem. Sammantaget samverkar dessa element för att säkerställa tillförlitlig prestanda, skalbarhet och effektivitet, vilket gör det möjligt för datacenter att hantera stora datamängder, köra applikationer och tillhandahålla tjänster till användare och organisationer över hela världen.


Data Centers Website Touchpoint Graphic - 1200 x 628.jpg

Kom online snabbare och stanna online.


Den kraftiga ökningen av efterfrågan på datacenter drivs till stor del av framväxten av artificiell intelligens (AI), molntjänster, analys av stora datamängder och IoT-enheter. Dessa nya tekniker är starkt beroende av datacenter för att bearbeta och lagra stora mängder data.

Prognoser tyder på att den globala byggnationen av datacenter nästan kommer att fördubblas från 2023 till 2033 och uppgå till över 450 miljarder dollar. Datacenter kräver betydande mängder energi för att drivas, och uppskattningar tyder på att de för närvarande står för cirka 2% av den globala efterfrågan på el och att denna andel ökar.

A. Efterfrågan på datacenter fortsätter att öka kraftigt och det finns ett stort behov av att utveckla mer hållbara och energieffektiva lösningar för att driva dessa anläggningar, inklusive förnybara energikällor, utrymmesbesparande system och innovativa kylmekanismer - allt samtidigt som man maximerar den effektbelastning som förväntas av dessa anläggningar.

Dessa effektivitetsvinster möjliggörs av plug-and-play-kontakter, som de som HARTING är pionjärer inom. Konnektorisering gör det möjligt för:

  • snabbare konstruktion av datacenter

  • mer tillförlitlig konnektivitet

  • förenklat underhåll

  • maximerad användning av utrymme

  • optimerad hantering av leveranskedjan

  • effektiv miljökontroll

  • bland många andra effektivitetsvinster

Genom konnektorisering kan datacenterbyggare av alla storlekar utnyttja de effektivitetsvinster som vanligtvis är förbehållna storskaliga datacenter med hyperskalering.

Vår expertis inom datacenter


Vitbok: Förbättra PUE med upp till 50

Webbinarium: Få ditt datacenter online snabbare och minska kostnaderna

Betrodda av hyperscalers & Branschledare

gauge-simple-high-solid.svg

Snabbare driftsättning

Genom att välja kontaktdon i stället för hård kabeldragning minskar installationstiden avsevärt - från veckor till dagar. Plug-and-play-installation minskar risken för felkopplingar, eftersom panelerna levereras förtestade och klara att användas.
circle-up-regular.svg

Öka drifttiden

Få mer tillförlitlig drifttid, identifiera eventuella anslutningsfel och uppdatera snabbt datahallar för att maximera intäkterna.
leaf.svg

Stödja målen för hållbarhet och grön energi

Minska koldioxidavtrycket genom mindre och effektivare komponenter.
earth-americas-solid.svg

Stöd för leveranskedjan i regionen

Globalt skalbara och lokalt tillverkade lager möjliggör snabbare leveranser och mer tillförlitliga inköp.
minimize-solid.svg

Utrymme & Kostnadseffektivitet

Få plats med fler anslutningar på en mindre yta, utan att göra avkall på prestandan.
wrench-solid.svg

Besparingar i underhållskostnader

Connectors möjliggör snabbare och enklare felsökning och reparationer, utan att dyra specialiserade tekniker behöver anlitas.

Viktiga infrastrukturlösningar för datacenter


Datacenter

Kraftfördelning i rack

Uppfyll de ökande strömkraven med robusta plug-and-play-anslutningar, från strömförsörjning i byggnader till strömförsörjning i rack.
Kraftfördelningssystem för rack
Han-Protect_Applikation (1).jpg

Förvaltning av datacenterbyggnader

Öka tillgången till och påskynda installationen av BMS-system för effektivare belysning, temperaturreglering och andra infrastruktursystem.
Byggnadshanteringssystem för datacenter
Han-PushIn-Monobloc_0.jpg

Nätverkande

Spara utrymme och förenkla nätverksinstallationen med mer kompakta, smartare och robusta kablar och kontakter.
Nätverksarkitektur för datacenter
HARTING_Grafik_010_240402_madness.png

Enkel och säker skalbarhet för energi från elnätet

En effektiv och tillförlitlig infrastruktur förutsätter att energin distribueras på ett optimalt sätt. HARTINGs lösningar kan bidra till att förenkla och säkra skalbarhet från elnätet.
Connectivity för energinät

Betrodd av hyperscalers och branschledare inom datacenter


När Microsoft inledde sitt initiativ Project Olympus för att utforma infrastruktur för datacenter med öppen källkod, var den största utmaningen att få sina datacenter online snabbare.

Deras PDU-enheter i rack tog 6-8 veckor att bygga och köpa in. HARTING hjälpte till att utveckla separata, förbyggda rack-PDU-kabelaggregat som kan lagras och användas var som helst i världen inom 2 veckor. Microsoft använder nu dessa kontakter (Han-Eco®-kontakt) som standard för att minska ledtiderna och snabba på installationen.

När Open Compute Project fick höra talas om vår lösning inledde de ett samarbete med oss för att tillsammans ta fram ORv3-standarden för PowerShelf-kontakter. Vi har upprätthållit detta starka partnerskap i mer än ett decennium.

Ta reda på mer
Innehåll: Logotyp för OPEN Compute Project

Stiftelsen OCP ansvarar för att hysa, serva och nära OCP-gemenskapen för att utveckla nya öppna lösningar som kan möta marknadskrav och forma framtiden.

Prata med experterna på Connectivity+ för datacenter

Om du har frågor om connectorization eller våra lösningars kapacitet är våra experter redo att svara på dem. Kontakta våra egna ingenjörer för teknisk vägledning eller konstruktionshjälp och låt oss vara kontaktspecialisternas förlängda arm i ditt team.


Låt oss chatta
»

"HARTING ligger alltid i framkant när det gäller sammankopplingsteknik. Och de kommer alltid till oss med nya idéer för att göra våra lösningar bättre för våra kunder."

Scott Neal Schneider Electric.png

Scott Neal

Chef för prefabricerade datacenter, Schneider Electric

HARTING Connectivity-lösningar för datacenter


Han-Eco® – Hög-prestanda plast kontaktdon

Han-Eco®

Denna robusta modulära kontakt, tillverkad av slitstark och miljövänlig plast, minskar både vikten och kostnaderna.
Ta reda på mer
Han ORV3_Computer_Rack_Steckverbinder_quer.jpg

Han® ORV3

Med högre effekt, mindre fotavtryck, enkel och snabb montering samt energieffektivitet erbjuder Han� ORV3 Power nästa generations strömanslutning.
Ta reda på mer
09_12_008_4755_RGB01.tif

Han-Power® T

Dessa robusta strömfördelare erbjuder en rad olika alternativ, bland annat när det gäller antal stift och material.
Ta reda på mer
PushPull

HARTING PushPull

Lättanvända stickkontakter.
Ta reda på mer
M12.webp

M12

Den mest använda metriska storleken.
M12
Han® rektangulär Ethernet-kontakt

ix Industrial®

Miniatyriserad kontakt för 4–8-trådigt Ethernet och Power over Ethernet (PoE), upp till 70 % mindre än RJ45.
Ta reda på mer

Fler resurser för datacenter


2022-10_DataCenter_GettyImages-1148233863.jpg

Hur Han A� Protect omvandlade BMS-paneler för snabbare driftsättning av datacenter [Fallstudie]

Efter att ha fått den här hyperscale-kundens uppmaning om en strömlinjeformad kontrollpaneldesign, designade HARTINGs ingenjörer en kontakt som möjliggjorde en 30% mindre kontrollpanel för byggnadshanteringssystem (BMS) som tar dagar istället för veckor att installera.
Läs hela fallstudien
Schneider Electric.png

Schneider Electric: HARTING-partnerskap möjliggör sömlösa plug-and-play-lösningar [Fallstudie]

Schneider Electric samarbetade med HARTING för att utveckla anpassade anslutningslösningar för att möta de växande strömkraven i sina datacenter.
Läs hela fallstudien
Connectorized rPDUs for hyperscalers.jpg

Connectorized rPDUs för hyperscalers

Standardiserade strömkontakter kan avsevärt effektivisera driftsättningen av datacenter, minska ledtiderna och göra det enklare att hantera olika strömkrav i globala hyperscaleranläggningar.
Ta reda på mer
Web-Seminar_Data-Center_2023_title_bel.jpg

Hur standardisering för datacenter kan reducera kostnader och ge snabbare marknadsledtider

Det är viktigt att IT-infrastrukturen för datacenter är lättillgänglig och att eventuella systemfel åtgärdas snabbt.
TITTA PÅ WEBBSEMINARIUM NU
Val av Hero-kontakter kan förbättra energieffektiviteten

Kontaktdonsval kan förbättra energieffektiviteten med upp till 50 %

Anslutningsdon kan förbättra din energianvändningseffektivitet (PUE) genom att minimera energiförlusten i dina anslutningar.
Ladda ner gratis vitbok
HARTING_Grafik_010_240402_madness.png

Enkel och säker skalbarhet för energi från elnätet

En effektiv och tillförlitlig infrastruktur förutsätter att energin distribueras på ett optimalt sätt. HARTINGs lösningar kan bidra till att förenkla och säkra skalbarhet från elnätet.
Ta reda på mer

Är du redo att prata om datacenterlösningar?


Personlig information

Kontaktuppgifter

Företag

Adressinformation

0/2000

Genom att skicka in formuläret skickar du din förfrågan. HARTING Technology Group kommer sedan att kontakta dig.

Om du också bekräftar din e-postadress i ett e-postmeddelande som skickas till dig, kan du prenumerera på regelbundna HARTING nyheter om inbjudningar till evenemang, nyheter, teknik, produkter och applikationer. Du kan när som helst avregistrera dig.

Vanliga frågor om datacenter


Datacenterinfrastruktur är den omfattande samlingen av fysiska och virtuella komponenter som stöder drift, hantering och leverans av tjänster inom ett datacenter. Denna infrastruktur omfattar servrar, lagringsenheter, nätverksutrustning, strömfördelningsenheter (PDU), kylsystem och säkerhetsåtgärder. A omfattar även mjukvarulösningar för virtualisering och molnhantering samt fysiska komponenter som rack, skåp och brandsläckningssystem.

Dessa element samverkar för att säkerställa tillförlitlig prestanda, skalbarhet och effektivitet, vilket gör det möjligt för datacenter att hantera stora datamängder, köra applikationer och tillhandahålla tjänster till användare och organisationer över hela världen.

Ingenjörer bör ta hänsyn till kontakter i utformningen av datacenters infrastruktur eftersom de spelar en viktig roll för att säkerställa effektiv, tillförlitlig och skalbar drift. Kontakter underlättar sömlös interaktion mellan olika komponenter, inklusive servrar, lagringsenheter och nätverksutrustning, vilket möjliggör smidig dataöverföring och strömdistribution.

Genom att välja robusta kontaktdon av hög kvalitet kan ingenjörer minimera installationstiden, minska risken för anslutningsfel och förbättra systemets övergripande tillförlitlighet.

A. Dessutom möjliggör kontaktdon modulära konstruktioner, vilket gör det enklare att anpassa, uppgradera eller utöka datacentrets infrastruktur i takt med att de tekniska kraven utvecklas. I en bransch där drifttid och effektivitet är avgörande kan ett genomtänkt val av kontaktdon ha en betydande inverkan på den långsiktiga prestandan och hållbarheten i datacenterverksamheten.

För att få datacenter online snabbare kan flera konnektivitetslösningar implementeras som effektiviserar installationen och förbättrar driftseffektiviteten. Plug-and-play-kontakter förenklar kabeldragning och strömanslutningar, vilket möjliggör snabb och enkel installation utan omfattande manuellt arbete.

Dessutom eliminerar förterminerade kabelsystem behovet av komplexa termineringar på plats, vilket minskar installationstiden avsevärt. Modulära strömfördelningsenheter (PDU) och samlingsskenor ger flexibla strömfördelningsalternativ som snabbt kan installeras och enkelt konfigureras om efter behov.

Standardiserade komponenter och anslutningar förbättrar kompatibiliteten och interoperabiliteten mellan olika system, vilket möjliggör snabbare integrationer och minimerar stilleståndstiden. Sammantaget bidrar dessa lösningar till snabbare driftsättning och driftberedskap, vilket gör att datacenter kan möta kraven från ett alltmer digitalt landskap.

Ett hyperscale-datacenter är en storskalig anläggning som är utformad för att effektivt stödja expansiva behov av cloud computing och databehandling för hyperscale-företag, till exempel stora molntjänstleverantörer som Amazon, Microsoft och Google.

Dessa datacenter kännetecknas av sin infrastruktur med hög densitet, som integrerar tusentals servrar, lagringssystem och nätverksenheter på en och samma plats, vilket möjliggör massiv databehandling och lagringskapacitet.

Hyperscale-datacenter är byggda med skalbarhet och flexibilitet i åtanke, vilket gör att de snabbt kan expandera eller anpassas till förändrade arbetsbelastningar och efterfrågan. De använder också avancerad teknik inom energihantering, kylsystem och automation för att optimera energieffektiviteten och driftsprestandan, vilket gör dem viktiga för att stödja de ständigt ökande data- och bearbetningskraven i moderna applikationer och tjänster.

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation