Vårt kvalitetskrav
Vårt krav: Hög kvalitet är kompromisslös, men flexibel
Vi sätter standarder. Han® (= HARTING-normen) patenterades 1956, registrerades officiellt som varumärke 1957 och blev den mest framgångsrika produkten i det unga företaget.
HARTINGs kvalitetskrav illustreras bäst av Han®-kontakten. Den är flexibel, robust, lättanvänd och hållbar - och kombinerar många enastående egenskaper. Allt detta har varit i kraft sedan 1956.
Han® står för "HARTING Norm" - och för kvalitet som är konsekvent inriktad på våra kunders behov och krav. Vår förståelse av kvalitet:
Täcker allt från produkten till processen
Inkluderar såväl enskilda komponenter som systemlösningar
Omfattar såväl idé som service efter försäljning
För oss innebär HARTING-kvalitet en hållbar förbättring av kundnyttan och mervärdet. Varje dag på nytt.
Människor avgör kvalitet: en kultur av framgång
Kvalitet är resultatet av motiverade och engagerade medarbetare. Därför lägger vi stor vikt vid en kultur där alla bidrar till att förbättra sitt eget arbete - i alla aktiviteter och processer, från utveckling och produktion till försäljning. Den bästa grunden för detta är utbildningen av våra medarbetare. Vi ser det därför som en viktig uppgift för våra chefer att praktisera denna attityd och motivera våra medarbetare till enastående prestationer.
Våra bästa tankar för högsta kvalitet hos HARTING.
Våra processer definierar vägen: mot optimal kundnytta
Vi når våra mål tack vare att vi har tydliga och effektiva processer. Globala standarder säkerställer att våra kunder runt om i världen alltid får högsta kvalitet, oavsett vilken produkt de använder. De ger ett globalt ramverk för åtgärder och möjliggör implementering av effektiva, standardiserade verktyg.
Sedan 1991 har HARTING Technology Group arbetat i enlighet med riktlinjerna i ISO 9001. Denna oberoende certifiering säkerställer att vi uppfyller de grundläggande kraven i standarderna för ledningssystem.
Certifikat för integrerat ledningssystem
Alla certifikat för vårt integrerade ledningssystem på ett överskådligt sätt.
Dr Stephan Middelkamp
Position: General Manager Quality & Technologies
- Avdelning: SSU QT
- Företag: HARTING Stiftung & Co. KG