Med vår konfigurator kan du sätta ihop en komplett anslutningslösning (inklusive kåpor, insatser, kontakter och tillbehör) som är skräddarsydd för dina tekniska krav och din applikationsmiljö. Verktyget guidar dig steg för steg genom alla viktiga komponenter och säkerställer att varje vald del är fullt kompatibel.
Konfigurator för cirkulära kontaktdon
Från signal- till kraftöverföring: Med den nya konfiguratorn för cirkulära kontakter för M17 och M23 kan du snabbt och enkelt montera en skräddarsydd kontaktlösning som passar dina applikationsbehov.
Så här fungerar konfiguratorn för cirkulära kontakter
Circular Connector Configurator är ett intuitivt onlineverktyg som hjälper dig att utforma och anpassa din kontaktlösning steg för steg. Du kan välja de komponenter som behövs för att säkerställa kompatibilitet och överensstämmelse med applikationskraven.
Definiera kraven: Välj typ av kontakt, antal kontakter och överföringsmedia.
Konfigurera komponenter: Välj kapsling och insatser från vår portfölj.
Validera och granska: Verktyget kontrollerar kompatibiliteten och ger en utvärderad sammanfattning av din konfiguration.
Ladda ner och beställ: Exportera CAD-data, stycklistor och dokumentation, eller skicka konfigurationen direkt för beställning
Överblick över dina fördelar
Legacy cirkulär konfigurator
Den tidigare Circular Configurator kommer fortfarande att vara tillgänglig under en övergångsperiod. Vi rekommenderar dock att du använder den nya konfiguratorn, eftersom konfigurationer som sparats i den tidigare konfiguratorn inte kan öppnas i den nya konfiguratorn.