2. Nyheter
  3. Alpha Centauri Solar Racing: Schweizisk ingenjörskonst för hållbar mobilitet
tec.news
15 juli 2025
5 minuter

Alpha Centauri Solar Racing: Schweizisk ingenjörskonst för hållbar mobilitet


Alpha Centauri Solar Racing, även känt som aCentauri Solar Racing, är ett innovationsprojekt som initierades av studenter vid ETH Zürich.
Alpha Centauri Solar Racing: Schweizisk ingenjörskonst för hållbar mobilitet

I expressfilen med solenergi


Alpha Centauri Solar Racing

Alpha Centauri Solar Racing, även känt som aCentauri Solar Racing, är ett innovationsprojekt som initierats av studenter vid ETH Zürich. Fokus ligger på att konstruera och tillverka en särskilt effektiv solcellsbaserad racerbil. Teamet deltar regelbundet i den prestigefyllda tävlingen Bridgestone World Solar Challenge med detta fordon. Utmaningen: att genomföra en 3.000 kilometer lång rutt genom Australien med enbart solen som energikälla. World Solar Challenge anses vara världens mest krävande solbilstävling. Det utmanar team från hela världen att testa sina egenutvecklade fordon under extrema förhållanden: temperaturer på upp till 50 grader Celsius, gropiga vägar och starka vindar sätter både människa och maskin på prov. Tävlingen startar i Darwin i norra Australien och avslutas i Adelaide i söder.

Tekniska höjdpunkter i projektet:


Solceller: I hjärtat av fordonet finns 4m2 högeffektiva monokristallina kiselsolceller. I optimalt solljus kan bilen köra med en konstant hastighet på 75 km/h - utan att använda några batterier.

Batterisystem: För körning i mörker eller molnigt väder har bilen ett kompakt och särskilt säkert batteri. Trots en kapacitet på endast 1/20 av ett Tesla-batteri möjliggör det räckvidder på över 400 km i 60 km/h.

Chassi: Teamet har utvecklat ett lätt och robust chassi med dubbel wishbone-upphängning fram och svängarm bak för att få en optimal balans mellan säkerhet, vikt och rullmotstånd.

Elektronik: Hela fordonets styrsystem drivs via ett intelligent nätverk av specialutvecklade kretskort som kommunicerar via CAN-buss. Från motorstyrning och energioptimering till telemetri - allt är utformat för maximal effektivitet och tillförlitlighet.

Aerodynamik och lättviktskonstruktion: Varje komponent - från kaross till kablage - är utformad för minimalt luftmotstånd och maximal energieffektivitet.

Alpha Centauri Solar Racing Team

Teamet består av cirka 40 studenter från ett brett spektrum av discipliner som bidrar med sin expertis inom maskinteknik, elektroteknik, datavetenskap och design. Förutom tävlingen ligger fokus på att främja hållbar teknik och entusiasm för ingenjörsyrket. Projektet syftar till att inspirera allmänheten och visa hur innovativa mobilitetskoncept kan bidra till att lösa globala utmaningar.

Alpha Centauri Solar Racing Project

Som partner till aCentauri Solar Racing ger HARTING ett viktigt bidrag till förverkligandet av solracingbilen med högkvalitativa anslutningslösningar som är nödvändiga för en säker och effektiv överföring av energi och data i fordonet. Robusta och kompakta kontakter är avgörande, särskilt i en solcellsbil som är beroende av maximal effektivitet, låg vikt och hög tillförlitlighet. Ix Industrial® Mini PushPull och IP20 ix Industrial® från HARTING passar perfekt här när det gäller utrymmesbesparing, robusthet och vikt, samt för överföring av CAN-bussdata genom en snabb och enkel anslutningsmekanism.

Han® S överför den energi som behövs och säkerställer anslutningen till batteriet. Dess speciella egenskap: den kan snabbt kopplas bort så att batteriet kan tas ut ur fordonet i en nödsituation. Den utmärker sig också som en utrymmesoptimerad, vinklad lösning med hög prestanda.

Slutligen är även PushPull Power V4 i bruk för att strömförsörjningen ska kunna ske enkelt och platsbesparande på alla önskade ställen.

aCentauri Solar Racing


aCentauri Solar Racing från ETH Zürich rankades på 12:e plats av totalt 28 deltagande team 2023. Trots tekniska problem och oförutsägbart väder klarade det schweiziska teamet av de 3.000 kilometrarna genom den australiska vildmarken i hastigheter på upp till 85 km/h och fick värdefulla insikter för vidare utveckling.

Bridgestone World Solar Challenge, som arrangeras vartannat år, samlar team från över 20 länder och är världens ledande innovationsarena för soldrivna fordon.

André Bättig

André Bättig

Position: Produktchef Elektroniska kontaktdon

  • Företag: Företagsgruppen HARTING Technology

Relaterade nyheter


Man och kvinna i automationsproduktion med robotar
19 april 2026 tec.news

Autonomi blir en princip för framgång

I en intervju med professor Kasper Hallenborg om nya möjligheter som skapas av mjukvarudriven robotik, digitala tvillingar och decentraliserad intelligens - och varför automatisering omprövas i grunden just nu.
Läs mer
grön bakgrund med blå och gröna hexagoner
19 april 2026 tec.news

Effektiv produktion med agentbaserade system

Agentbaserade system revolutionerar industriproduktionen: de möjliggör flexibel matrisproduktion, ökar effektiviteten och transparensen samt anpassar sig dynamiskt till nya krav.
Läs mer
harting-web-2500x1500px-0084-Perinet-20260227.jpg
19 april 2026 tec.news

Effektiv datakommunikation med Single Pair Ethernet

Upplev hur Single Pair Ethernet och intelligent sensorteknik revolutionerar automatiseringen. Perinet möjliggör direkt dataöverföring från sensorer till IT-nivåer - för effektiva och framtidssäkrade produktionsprocesser.
Läs mer

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation