Domino Push-In & Han-Modular® 400A - Nya komponenter för effekttäthet
Push-In är en teknik för verktygslös, snabb anslutning av ledare och kontakter i industriella kontaktdon. Den lämpar sig särskilt väl för installation på fältet, eftersom den är enkel och inte kräver några verktyg. För ledare med liten diameter räcker det med att montera en hylsa för att trycka in dem i kontaktkammaren och fästa dem där.
Vid borttagning kan ledningarna dras ut ur kontaktkammaren utan att skadas: tryck helt enkelt på ett ställdon med en skruvmejsel - och fjädern släpper ledaren.
HARTING utökar för närvarande Han-Modular®-sortimentet till att omfatta anslutningar med denna anslutningsteknik. De två modulerna Han® Domino EE (16A) och Han® Domino CC Push-in (40A) kommer att lanseras under våren. Båda är konstruerade för anslutning av laster i låg- till mellanspännings- och effektområdet. Förutom maskinteknik kan potentiella tillämpningar vara elektriska distributionssystem, omvandlare (t.ex. i solenergisystem) och batteriskåp. Tack vare sin miniatyrisering ökar båda lösningarna flexibiliteten i det modulära kontaktsystemet: applikationer kan byggas i mindre skala och de totala kostnaderna minskar tack vare den högre effekttätheten.
Den nya Han® 400A-modulen är utformad för segmentet spårfordon. Den möjliggör leverans av applikationer i batterielektriska tåg upp till 1500V/400A. De robusta strömkontakterna är lämpliga för både likström och växelström. Kontakterna är utformade för att vara IP20-touch-säkra, vilket säkerställer att det inte finns någon risk för elektriska stötar för operatören, till exempel vid anslutning av batteriet.
Även i energilagringssystem går utvecklingen mot allt högre strömmar och större ledartvärsnitt. Han® 400A-modulen gör det möjligt att använda ledare med ett tvärsnitt på upp till 185 mm². Det finns ytterligare användbara applikationsalternativ inom energidistribution: Han-Modular®-serien erbjuder flexibilitet eftersom en enda gångjärnsram kan rymma - förutom 400A kraftkontakter - ytterligare moduler för dataöverföring, vilket till exempel möjliggör temperaturövervakning för en specifik applikation.
Kundfördelar i korthet:
Han-Modular® Push-In Domino
Platsbesparingar på upp till 50 % för flexibla Push-In-anslutningar i fält
Upp till 30 % kortare monteringstid med direkt införing av ledaren i kontaktkammaren
Enkel hantering tack vare verktygsfri förbindning
Kostnadsbesparande jämfört med andra förbindningteknologier
Maximal flexibilitet – lämpligt för ledare med hylsor, flertrådiga ledare och massiva ledare
Hållbarhet med överensstämmande modularisering
Han-Modular® 400 A Modul
Ny flexibilitet för att skapa modulära batterianslutningar med upp till 400 A
Hög effekt och dataöverföring i ett och samma flexibla gränssnitt
Säker installation tack vare fingerskydd
Framtidssäkrad tack vare Borad-sortimentet med mer än 100 kontaktmoduler
Domino Han EE® Push-In Cube: Idealisk för enkla och utrymmesbesparande kraftanslutningar upp till 16 A/400 V i fält (överst); 400A-kontakter för högeffektsapplikationer i modulära kontakter (nederst)
Heiko Meier
Position: Produktchef
- Avdelning: PM Installationsteknik
- Företag: HARTING Electric Stiftung & Co. KG