Han® 1A blir mer kompakt och kraftfull
Han® 1A är en miniatyrkontakt som används för att överföra kraft och data inom maskinteknik och järnvägsteknik. Inom båda sektorerna ökar efterfrågan på applikationer som kräver högre effektklassning och större kabeldiametrar i en så kompakt design som möjligt. Ett sätt att åstadkomma detta är genom kabeladaptrar som t.ex. "Size 2".
Typiska användningsområden för Han® 1A är trefasdrivning inom maskinteknik. Kablar med tjockare isolering används också inom järnvägssektorn. Med kabeladaptern i storlek 2 blir Han® 1A ett gångbart alternativ för båda sektorerna. HARTING har utvecklat en adapter för att integrera kablar med större ytterdiameter i Han® 1A-konstruktionen. Därför kan nu även ledare med diametrar på 10 till 13 mm användas i vad som för närvarande är den minsta Han®-kontakten. Adaptern består av en tätning och en tryckmutter och är helt kompatibel med alla befintliga Han® 1A kontaktinsatser. Den gångjärnsförsedda konstruktionen säkerställer sömlös integrering av olika kabeldiametrar
Han® 1A Drive - kompakt skruvmonterat hus
Ytterligare innovationer förbättrar installationens effektivitet. Tack vare sina mått och sin modulära design är Han® 1A-serien särskilt lämplig för anslutning av sensorer, drivenheter, dörrsystem och belysning. För kompakta motorer/frekvensomriktare och styrskåpsapplikationer finns nu ett skruvmonterat hölje som kan installeras nästan helt utan verktyg. Det vinklade huset matas t.ex. genom ett M20-genomföringshål i en motorplintlåda eller ett styrskåp - och säkras snabbt och enkelt med en M20-låsmutter. Det nya huset är kompatibelt med alla insatser i Han® 1A-serien.
Kundfördelar i korthet:
Lämplig för kabelmontage med ett kabeltvärsnitt på upp till 13 mm (tidigare 10 mm)
Kompatibel med alla insatser i Han® 1A-serien
Upp till 30% högre strömöverföring tack vare större kabeltvärsnitt
Han® 1A Drive (vänster) och kabelgenomföring storlek 2 för kablar med en diameter på 10-13 mm (höger)
Vitali Philippi
Position: Global produktchef - kontaktdon för lätta fordon
- Avdelning: Global produktledning
- Företag: Företagsgruppen HARTING Technology