Han® HPR VarioShell - Mycket flexibelt höljesystem för byglar mellan bilar ger nya möjligheter
Han® 34 HPR VarioShell ökar den strömförande kapaciteten hos pluggbara startkablar
I kombination med enpoliga kontaktdon möjliggör
Höga strömmar flödar vid strömförsörjning till järnvägsfordon. De strömförande elementen i Han® 34 HPR VarioShell är därför utformade för att vara säkra att röra vid. Både stift- och hylskontakter är försedda med isolerande plastelement som förhindrar kontakt från operatören.
Han® 34 HPR VarioShell är stöt- och vibrationstålig, vilket gör den idealisk för järnvägsapplikationer (testad enligt EN 61373, kat. 1B). Systemet är enkelt att installera och de enpoliga kontakterna är lätta att underhålla, särskilt som höljets lock kan öppnas snabbt.
Startkablar med större kabeltvärsnitt är svåra att installera. Detta gäller särskilt om flera stolpar ska anslutas. Användningen av enkla stolpar gör hanteringen enklare. I VarioShell kan varje bygelkabel anslutas eller kopplas bort individuellt, vilket är en klar fördel för installatören eller operatören.
"Standardisering, minskad energiförbrukning och enkel hantering för att spara installationstid är viktiga trender inom järnvägsindustrin", säger produktchef Maik Iphöfer. "Med nya Han® HPR VarioShell har ett mycket flexibelt höljesystem utvecklats speciellt för utbytessystem, som erbjuder en mängd möjligheter och som redan har beaktats i flera kundprojekt på grund av sina fördelar."
Fördelarna i korthet:
Han® HPR VarioShell 34 möjliggör högre strömförbrukning av applikationer: Kontakter med 800 A används istället för tidigare max. 650 A märkström
Han® HPR SP2 skyddslock erbjuder skydd mot mekanisk skada när kontakterna är i omonterat skick
Högflexibla kan tack vare de enkla polerna även användas som kabel-till-kabellösning
VarioShell uppnår följande skyddsklass IP68/69, d.v.s. lämplig för utomhusbruk
Nya Han® 24 HPR VarioShell och Han® HPR Compact utökar kombinationsmöjligheterna för signal & dataöverföring via bygelkablar
Med en ny version av Han® 24 HPR VarioShell öppnar HARTING upp för ytterligare designalternativ för användare av denna utrymmesbesparande bygelkabellösning, som optimalt skyddar anslutningarna mot miljöpåverkan utanför tågen.
Fyra Han® 24 HPR Compact skottmonterade kapslingar kan skruvas fast på den nya Han® 24 HPR VarioShell. De skottmonterade höljena kan kombineras flexibelt med komponenter från Han-Modular®-kontaktportföljen eller med flerpoliga monoblock, t.ex. från Han® D, DD... och Han® E, EE ... serierna.
Antalet möjliga kombinationer av kontaktdonstyper, han- och honkontaktinsatser samt olika termineringstekniker inom ett gränssnitt ökar. Höljena kan förses med kodningsstift för att säkerställa en förväxlingsfri monteringsprocess. Därför ger nya Han® 24 HPR VarioShell ökad flexibilitet och framtidssäkrade gränssnittslösningar.
Fördelarna i korthet:
Ökad flexibilitet tack vare nya anslutningsmöjligheter för Han® 24 HPR VarioShell
Förväxlingsfria parningsprocesser tack vare integrerade kodningsstift i Han® HPR Compact-gränssnitt
Kostnadsbesparingar på grund av minimalt lagerbehov för att uppnå högsta flexibilitet
Maik Iphoefer
Position: Produktchef
- Avdelning: PM Installationsteknik
- Företag: Företagsgruppen HARTING Technology