HARTING-kontakter inuti en vindturbin
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
  2. Nyheter
  3. Han® S 450 Plus: Pålitlig och kraftfull kontakt för energilagringssystem
Produkter
5 november 2025
2 minuter

Han® S 450 Plus: Pålitlig och kraftfull kontakt för energilagringssystem


Stöder nu upp till 500 A för snabbare laddning och urladdning - perfekt för högpresterande energilagring utan överhettning.
Header_Product-News_Han-S-450-Plus.jpg

Energilagringssystem (ESS) kräver gränssnitt som är kompakta och genererar så lite värme som möjligt, även vid överföring av höga strömmar. HARTING har utvecklat Han® S-serien för detta användningsområde. Kabelsidan består av vinklade höljen, där ingångssidan roterar fritt 360 grader när den är inkopplad. Det gör att kablarna som förbinder ESS-modulerna blir mer flexibla. Ett maximalt antal förvaringsmoduler kan kombineras till större enheter.

HARTING presenterar den nya Han® S 450 Plus med kontakter vars effektkapacitet har ökats till 500 A. Hittills har 200 A varit den maximala effekten. Specialisten på kontaktdon möter därmed efterfrågan på högre laddnings- och urladdningsströmmar för batterilagring. De förstorade kontakterna och höljena är konstruerade så att de inte överhettas under drift.

HARTING har särskilt utvecklat större höljen för kontakter med tre olika ledartvärsnitt:

  • för 95 mm² (AWG 3/0 eller 4/0) upp till 350 A

  • för 120 mm² (250 kcmil) upp till 400 A

  • och för 150 mm² (300 kcmil) upp till 450 A

Den övre gränsen för Han® S är certifierad till 450 A / 2000 VDC. Detta motsvarar det ökade effektbehovet hos den moderna ESS. I laboratoriet har kontaktdonet med en kontaktyta på 150 mm² redan testats framgångsrikt för likströmsöverföring med 500 A/2.000 VDC.

HARTINGs serie med kontaktdon för energilagring återvänder därmed till toppen av marknaden när det gäller strömkapacitet. Robusthet och användarvänlighet är också argument som talar för Han®-gränssnittet: det är garanterat att klara upp till 500 kopplingscykler, vilket ingen annan jämförbar produkt kan erbjuda. Låsmekanismen är intuitiv.

Färgerna rött för plus och svart för minus, samt ytterligare färgalternativ i blått och orange, gör Han® S-anslutningarna helt förväxlingsfria. Dessutom har höljena ett dubbelt låssystem och många kodningsalternativ, inklusive användning av fem olika kopplingsprofiler. "Ingen annan kontakt på marknaden erbjuder för närvarande en sådan säkerhetsnivå", säger produktchef Herman Liang från HARTING Technology Group.

Han® S 450 Plus-kontakter på ett skåp för energilagring

Han S 450_Sample_DSC3318.png

Produktprov Han® S 450 Plus

Vill du uppleva den nya Han® S 450 Plus?
Beställ ditt kostnadsfria prov för att få en första titt på dina fördelar.

Beställ ett kostnadsfritt produktprov
Herman Liang (HARTING)

Herman Liang

Position: Produktchef för världsmarknaden

  • Företag: Företagsgruppen HARTING Technology

Relaterade nyheter


Header_Product-News_Han-Contacts-on-Reel.jpg
5 november 2025

Snabbare bearbetning av svarvade kontaktstift

HARTING lanserar en lösning som bearbetar svarvade kontaktstift på rulle för att påskynda kabelmonteringen i halv- och helautomatiska pressmaskiner. På så sätt kan kontakter av hög kvalitet pressas på ledare på några sekunder.
Läs mer

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation