Han® Size 4 sparar upp till 40 % av installationsutrymmet
Han-Eco®, Han® B och Han® HPR är de första kontaktdonsserierna med storlek 4-kåpor/hus och insatser. Denna nya storlek, som är ett mellanting mellan Han® 3 och Han® 6, ger utrymmesbesparingar på upp till 40% jämfört med nästa större storlek. HARTING erbjuder därmed hållbara lösningar för miljöer där installationsutrymmet är begränsat till ett minimum. Det finns en särskild efterfrågan på detta inom maskinteknik och automation samt inom energi- och transporttillämpningar.
Ökad effekttäthet
Den nya storleken överbryggar ett gap mellan två standarder: den näst största Han-Eco® 6B är t.ex. inte lämplig för alla energiapplikationer, medan den mindre Han® 3A inte kan överföra de 70 A som krävs (max 40 A). Gränssnitten måste ha ett litet fotavtryck och samtidigt kunna överföra höga strömmar, eftersom kapaciteten ökar och utrymmet är begränsat.
Med den nya storleken får användarna utrymme för resten av den infrastruktur som krävs, t.ex. för kylning/ventilation. Samtidigt möjliggör 70 A-kontakterna i Han-Eco® energibesparingar på upp till 50%, vilket också främjar hållbarhet. Detta beror främst på den låga impedansen hos de silverpläterade 70 A strömkontakterna jämfört med konkurrerande produkter (CEE-kontakter).
Alternativ för maskinteknik och robotteknik
Det finns också efterfrågan på den nya storleken inom kraftdistribution och kraftöverföring samt inom maskinteknik. Exempelvis möjliggör Size 4-kåpor eller -hus och -insatser utrymmesbesparande anslutningar för frekvensomriktare och annan utrustning som ska installeras i tuffa industrimiljöer. Specialadaptrar finns tillgängliga för att integrera insatser från ett urval av över 100 olika Han-Modular®-kontakter, inklusive PE-ledare.
Kundfördelar i korthet:
Platsbesparande anslutningar för frekvensomriktare och andra enheter i tuffa industrimiljöer
Upp till 40 % mindre installationsutrymme med bibehållen prestanda
Förbättrad hållbarhet genom minskad materialförbrukning samtidigt som samma tekniska funktionalitet bibehålls
Skalbar och framtidssäker tack vare en modulär design med mer än 100 olika modulära insatser
Enkel PE-anslutning via verktygslös Push-In-termineringsteknik
Han® Size 4 - översikt över metall- och plastversioner
Maik Iphoefer
Position: Produktchef
- Avdelning: PM Installationsteknik
- Företag: Företagsgruppen HARTING Technology
Cuma Yücel
Position: Produktchef
- Avdelning: PM Anslutningsdon för tung användning
- Företag: Företagsgruppen HARTING Technology