Han-Yellock® relanseras med reducerade instickskrafter
HARTING har omarbetatHan-Yellock®: som ett resultat av detta är den mångsidiga kontakten nu ännu enklare att använda. Låskrafterna har minskats avsevärt.
Han-Yellock® har behållit sin traditionella design, som kombinerar svarta och melongula färger med attraktiva, rundade konturer och zinkgjutna komponenter. Hanteringen har ändrats: ett lätt tryck på knapparna är allt som behövs för att lossa kontakten. Smala, omslutande dubbelläppade tätningar på det skottmonterade huset och medbringarkåpan ger lägre låskrafter.
"Han-Yellock® används främst i utsatta områden där god design och minimal installationshöjd krävs, t.ex. inom robotteknik", säger produktchef Tarek Spreen från HARTING Electric. Beroende på användningsområde erbjuder Han-Yellock® även möjligheter till miniatyrisering. Effekttätheten är särskilt hög i Han-Yellock®-monoblocken. I Han-Yellock® 60 kan 48 Yellock-specifika strömkontakter (16 A) monteras på en yta som är jämförbar med måtten på en Han® 16B-kåpa/-kåpa. Med 25 kontakter (16 A) överträffar Han-Yellock® 30 monoblock effekttätheten hos Han® EE-insatser i Han® 6B standardkåpor/-kåpor.
Han-Yellock® är en kontakt som kombinerar en rad innovativa lösningar i en estetiskt tilltalande övergripande design:
Ett hörbart "klick" indikerar att låsningsprocessen är klar.
Kabelsidan är uppdelad i två delar, vilket möjliggör montering framtill och baktill. Gränssnitten får inte separeras för en visuell kontroll av anslutningssidan.
Han-Yellock® multiplikatorer gör det möjligt att fördubbla kontakter och potentialer.
Adapterramar gör det enkelt att integrera Han-Modular®-moduler.
25 olika kodningsalternativ säkerställer att varje kontakt monteras i rätt position.
Kortare monteringstider tack vare snap-in-alternativet för Han-Modular®-moduler och Han-Yellock®-monoblock.
Kundfördelar i korthet:
Lätthanterlig tack vare reducerade parnings- och låskrafter
Hög kontaktdensitet och överbryggning i ett gränssnitt med låg konstruktion
Höga parningscykler ger längre livslängd
Utformad för applikationer med estetiska krav
Relanserade Han-Yellock® 30 (vänster) och 60 (höger): enkel att använda, låga instickskrafter
Tarek Spreen
Position: Produktchef
- Avdelning: Heavy Duty Kontakter
- Företag: Företagsgruppen HARTING Technology