2. Nyheter
  3. HARTING kontakdon för UIC 558 standard: robusta gränssnitt för bryggor mellan vagnar
Produkter
27 juni 2022
3 minuter

HARTING kontakdon för UIC 558 standard: robusta gränssnitt för bryggor mellan vagnar


HARTING utökar sin omfattande portfölj för järnvägstillämpningar med två gränssnitt enligt UIC 558 (med kontaktinsatser med plats för 13 respektive 18 stift) samt ytterligare en lösning med 22 stift och en PE för bryggor mellan vagnar. Den nya serien erbjuder gränssnitt för förbindning av fjärrstyrnings- och dataöverföringsledningar till lokomotivdragna passagerartåg. Spårfordons livlinor överför data och signaler för fjärrstyrning av belysning, driften av dörröppningssystem liksom överföring av akustisk information och digitala datapaket.
Hero_HARTING-UIC-558.jpg

Ny IP69 lösning klarar provning med saltsprej under mer än 500 timmar


Ett viktigt krav i UIC 558 är att gränssnitten måste frigöras automatiskt när en viss dragkraft överskrids. Den här säkerhetsfunktionen innebär att gränssnittshalvorna delas utan att skadas om två elektriskt förbundna fordon flyttas isär.

HARTING UIC 558 kontaktdon är extremt robusta vilket betonas av den höga skyddsklassen IP69 liksom av att de har klarat en 500 timmar lång provning med saltsprej enligt ASTM B117.

HARTING-UIC558-Rundsteckverbinder.jpg

HARTING UIC 558 runt kontaktdon med chassihus monterat på skiljevägg

Överenstämmelse med UIC 558 innebär att spårbundna fordon som använder kompatibla gränssnitt är hållbart utrustade och kan dockas till fordon och vagnar med olika åldrar samtidigt. UIC 558 kontaktdon ger ytterligare säkerhet via både ett mekaniskt och ett visuellt kodtillval som även ger en felfri drift.

Serien HARTING UIC 558 överensstämmer även med alla relevanta järnvägsstandarder. Detta inkluderar IEC 61373, kategori 2, vilken står för adekvat skydd mot stötar och vibrationer. Materialen som används uppfyller även brandskyddskraven enligt IEC 45545 (klass: HL3/R23) liksom kriterierna för låg antändlighet enligt i UL-94 V-00.

HARTING-UIC558-circular-connector-bulkhead-mounted-housing.jpg

HARTING UIC 558, chassihus monterat på skiljevägg i stängd position

Dirk Teiwes (HARTING)

Dirk Teiwes

Position: Gruppledare Högspänningskontaktdon

  • Avdelning: Produkthantering Heavy Duty Connectors
  • Företag: Företagsgruppen HARTING Technology

Relaterade nyheter


Header_Product-News_Han-S-450-Plus.jpg
5 november 2025

Han® S 450 Plus: Pålitlig och kraftfull kontakt för energilagringssystem

Stöder nu upp till 500 A för snabbare laddning och urladdning - perfekt för högpresterande energilagring utan överhettning.
Läs mer
Header_Product-News_Han-Contacts-on-Reel.jpg
5 november 2025

Snabbare bearbetning av vändande kontakter

HARTING lanserar en ny crimpväxlingsenhet som placerar vändkontakter på rullar för att påskynda kabelmonteringen i halv- och helautomatiska crimpmaskiner. På så sätt kan kontakter av hög kvalitet pressas på ledare på några sekunder.
Läs mer

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation