HARTING ICC 20: Skalbara, industriella cirkulära kontaktdon som utmärker sig i tuffa miljöer
HARTING ICC 20 4/3 ("4Slash3") är en attraktiv lösning för försörjning och styrning av frekvensomriktare inom robotik och automation, t.ex. för hantering av ström upp till 40A i kombination med signalkontakter. Den cirkulära kontakten har de beprövade Han® C- och Han D®-kontakterna. Fyra strömkontakter, tre signalkontakter (upp till 10A/250V) och en PE-kontakt ryms i isolatorn.
HARTING har utökat ICC 20-serien med Single Pole så att användarna även kan överföra betydligt högre effekt till sina maskiner och apparater. En enda kontakt överför upp till 400 A/600 V, vilket gör den lämplig för energikrävande applikationer som t.ex. robotarmar för tung lasthantering eller svetsrobotar. Andra tillämpningsområden är mobila maskiner och infrastruktur för energinätverk.
A. Dessutom erbjuder alla seriens kapslingar en hög grad av skydd mot inträngande damm och vatten (IP67/IP69), vilket gör dem idealiska för användning i tuffa industriella miljöer. Höljena avskärmar elektromagnetiska fält (EMC) på ett tillförlitligt sätt och säkerställer därmed systemets signalintegritet.
Antalet potentiella användningsområden för ICC 20-design multipliceras också av integrationen av isolerande kroppar, som tidigare var reserverade förHan® 3A-formatet. En mängd särskilt effektiva lösningar för kraft-, signal- och dataöverföring är möjliga här - från enkla Han® C-, Han D®- eller Han® E-monoblock till USB-, RJ45- och andra datagränssnitt. Isolatorerna i storlek 3 A har också olika anslutningstekniker, t.ex. den nya snabbanslutningstekniken push-in.
Prototypen är för närvarande tillgänglig som ICC 20 med Single Pair Ethernet (SPE) och kraftöverföring. Tack vare denna HARTING-lösning kan användarna till exempel ställa in sina cobotar eller robotar för framtiden. Kontaktdonet ger den grundläggande strömförsörjningen för enheterna i ett extremt kompakt installationsutrymme.
Fördelar HARTING ICC 20:
Hög skalbarhet tack vare integrationen av Han� 3 A insatser (totalt cirka 50 stycken)
Hållbarhet tack vare robust design, vibrationsbeständighet och hög kapslingsklass IP67/69
Platsbesparingar på upp till 20 % för enskilda gränssnitt
Upp till 50 % högre effekt upp till > 400 A i samma installationsutrymme
Bekväm installation och beröringssäkra kontakter
HARTING ICC 20 Enpolig med beröringssäkra kontakter
Nils Doekel
Position: Produktchef
- Avdelning: PM Installationsteknik
- Företag: Företagsgruppen HARTING Technology