HARTING kontaktdon för UIC 558 standard: robusta gränssnitt för brygglösningar mellan vagnar
Ny IP69 lösning klarar provning med saltsprej under mer än 500 timmar
Ett viktigt krav i UIC 558 är att gränssnitten måste frigöras automatiskt när en viss dragkraft överskrids. Den här säkerhetsfunktionen innebär att gränssnittshalvorna delas utan att skadas om två elektriskt förbundna fordon flyttas isär.
HARTING UIC 558 kontaktdon är extremt robusta vilket betonas av den höga skyddsklassen IP69 liksom av att de har klarat en 500 timmar lång provning med saltsprej enligt ASTM B117.
HARTING UIC 558 runt kontaktdon med chassihus monterat på skiljevägg
Överenstämmelse med UIC 558 innebär att spårbundna fordon som använder kompatibla gränssnitt är hållbart utrustade och kan dockas till fordon och vagnar med olika åldrar samtidigt. UIC 558 kontaktdon ger ytterligare säkerhet via både ett mekaniskt och ett visuellt kodtillval som även ger en felfri drift.
Serien HARTING UIC 558 överensstämmer även med alla relevanta järnvägsstandarder. Detta inkluderar IEC 61373, kategori 2, vilken står för adekvat skydd mot stötar och vibrationer. Materialen som används uppfyller även brandskyddskraven enligt IEC 45545 (klass: HL3/R23) liksom kriterierna för låg antändlighet enligt i UL-94 V-00.
HARTING UIC 558, chassihus monterat på skiljevägg i stängd position
Dirk Teiwes
Position: Gruppledare Högspänningskontaktdon
- Avdelning: Produkthantering Heavy Duty Connectors
- Företag: Företagsgruppen HARTING Technology