Överföring av höga strömstyrkor blir effektivare tack vare tekniken med dubbla kontakter
HARTING presenterar nya, högpresterande kontakter för högströmsöverföring:Han®-serien ” ” HC DoubleContact Technology (DCT) bygger vidare på de beprövade HARTING HC-Modular-lösningarna på 250, 350 och 650 A, som används i järnvägsfordon och utomhusapplikationer. Den nya konstruktionen ger högre strömbärande kapacitet och kännetecknas av lägre kontaktmotstånd och förbättrad värmehantering.
Den förbättrade strömbärande förmågan uppnås bland annat genom en större kontaktyta. Strömmen leds via två parallella vägar: en inre stift i uttagskontakten och en omgivande flik som griper tag i motsvarande stiftkontakt. Laboratorieundersökningar har bekräftat att kontakterna DCT CU 18, DCT CU 22 och DCT CU 30 – som fått sina namn efter sina diametrar – leder upp till 20 % mer ström än den tidigare standarden.
Säkerheten förbättras också, eftersom den nya serien erbjuder beröringsskydd på båda sidor av kontakten – både för stiftet och uttaget. Tidigare var det endast kvinnorna som skyddades. Hanteringen underlättas av att kontakterna går att vrida. Med ett hörbart ”klick” låses de fast i isoleringshöljet och kan därefter vridas fritt inuti det. De mekaniska dragbelastningarna i kabeln kompenseras på ett tillförlitligt sätt genom rotationsrörelsen. Detta underlättar installationen avsevärt.
Produktchefen Maik Iphöfer lyfter fram de potentiella vikt- och utrymmesbesparingar som en övergång till den nya kontaktserien medför: ”Tack vare de nya prestandaklasserna har vi nu ett bredare utbud av strömvärden, vilket gör att kunderna kan välja den kontakt som bäst passar deras tillämpning istället för att behöva välja en överdimensionerad modell.” Elektronerna strömmar längs två parallella banor: genom en inre stiftkontakt i uttaget och genom en omgivande flik som passar ihop med stiftkontakten.”
Kundfördelar i korthet:
Upp till 20 % högre strömbärande kapacitet jämfört med konventionella Han® HC-kontakter
Snabb och enkel montering tack vare ett effektivt kodningssystem, vridbara kontakter och färre komponenter i ramen
Förbättrad säkerhet tack vare beröringssäkra kontakter på båda sidor
Hög flexibilitet tack vare den modulära konstruktionen: lämplig för högströmsapplikationer inom olika branscher
De nya kontakterna (fram) har en upp till 20 % högre strömbelastningsförmåga jämfört med klassiska HC-kontakter (bak)
Maik Iphoefer
Position: Teamleader Global produktledning – Produktlinjen HC/HV
- Avdelning: Produkthantering Installationsteknik
- Företag: Företagsgruppen HARTING Technology