Nya konnektivitetslösningar för krävande miljöer
Kåpor och chassihus i Han-INOX® rostfritt stål skyddar mot korrosion och aggressiva ämnen
Kontaktserien Han-INOX® som inkluderar kapslingar i rostfritt stål finns nu att tillgå i sin helhet i Han® B-format. Motsvarande kapslingar och kåpor monterade på väggar med kabelingångar uppe eller på sidan samt med skyddskåpa finns i storlekarna Han® 6 B till 24 B.
Användningen av Han-INOX® är hållbar: Kapslingsmaterialets hållfasthet gör kontakterna till pålitliga partners som håller för svåra och krävande driftsförhållanden. Installationsmåtten för de beprövade Han® B och Han® 3 A-storlekarna underlättar uppgraderingen av anläggningar till de mest robusta industrikontakterna.
Med Han® och Han-Modular®-seriernas heltäckande kompatibilitet får användare den nödvändiga flexibiliteten, tex. för kombinationer med existerande maskinmoduler. Han-INOX® är avsedd för applikationer inom livsmedels- och dryckesbranschen, samt t.ex. där packningsmaskiner används.
Dessutom finns det ett behov av stålkontakter i energibranschen. Vidare är deras starka sidor en fördel i scenarier där vätgasbaserade genereringsteknologier ingår. Serien erbjuder också eleganta lösningar för att överföra större maskiner från "typiska" industriella miljöer till tuffare och mer krävande omgivningsförhållanden.
Kapslingar och kåpor i rostfritt stål Han-INOX®
Fördelarna i överblick:
Kapslingar, kåpor, låsspakar och kabeltätningar i rostfritt stål
Korrosions- /väderresistent
Resistent mot aggressiva kemikalier/rengöringsmedel
Långa livscykler
Kompatibel med existerande standardkontakter av storlekarna Han® B och Han® 3 A
Han® dockningsram för flexibla IP65/67-skyddade maskinanslutningar
HARTING utökar sitt utbud av dockningsramar med IP65/67-skyddade lösningar som finns i standardmåtten för industrikontaktdon (6B till 24B). Det gör att maskinmodulerna samt verktygen kan dockas automatiskt, och helt utan verktyg. En plug-in-process eller till och med hård kabeldragning inklusive kablar kan undvikas med alternativet "blind mating".
Dockningsramens fribärande sida samt styrelementen ger den nödvändiga flexibiliteten och säkerheten under kopplingen. Då den är dockad bildar kapslingens båda halvor ett gränssnitt.
Dockningsramen kan kompensera för en sidledes offset på 1 mm, i axelriktningen finns ett spel på 1,5 mm för säker och stabil parning. Efter utförandet har en IP65/67 skyddad förbindning uppförts mellan tätningarna på båda sidorna. Dockningsramarna IP65/67 kan användas flexibelt med Han® monoblock och Han-Modular® moduler.
Komplett skydd runt om för gränssnitten uppnås med kapslingar för montering på baksidan.
Fördelarna i överblick:
Lägre produktions- och installationskostnader tack vare möjligheten till blindkoppling ("blind mating")
Vidröringssäkra kontakter effektiviserar en smidig installation
Hög tillförlitlighet tack vare skyddsklassning IP65/67
Dockningsramen IP65/67 möjliggör enkel, automatisk förbindning av maskinmoduler – även i tuffa och krävande miljöförhållanden.
Han® B IP 67 Dockningsram för laddning av mobilbatteri
Ha-VIS eCon Ethernet-switchar för robust Single Pair Ethernet (SPE)
Nu harHARTING lanserat Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE, en Single Pair Ethernet (SPE) switch med IP67-skydd. Den robusta metallkapslingen klarar påfrestningarna från tuffa utomhusmiljöer (testad för rälsfordon enligt EN 50155) och möjliggör säker datakommunikation – även i utmanande och krävande industriscenarier inomhus.
Överföringen är skyddad mot stötar och vibrationer och fungerar i ett brett temperaturintervall (-40 till +70 °C). Switchen är extremt kompakt (191 x 60 x 42 mm), tillhandahåller åtta portar och kommer i två olika versioner:
eCon 4017GBT-BXT har en Gigabit uplink till Ethernet-nätverket (M12 X-kodad) och integrerar upp till 7 SPE-enheter via 100BaseT1.
eCon 4035GBT-BXT har en Gigabit uplink, och har fem 100BaseT1- och två 1000BaseT1-portar som SPE-gränssnitt.
Ha-VIS eCon 4000 M12T1-switcharna är idealiska för applikationsscenarier i rälsfordon, fordon generellt, och automation. De säkrar dataöverföring via Ethernet i områden med krävande miljöförhållanden: Dessa inkluderar applikationer i produktionslinor, kamerabaserad kvalitetskontroll, i passagerar- och förarinformationssystem, samt i videoövervakning och biljettsystem.
Ha-VIS eCon 4000 SPE switch:ar har M12 T1-portar för integrering av SPE ändenheter i områden med tuffa och utmanande miljöförhållanden.
Fördelarna i överblick:
Framtidssäkrat tack vare integrerat Single Pair Ethernet (SPE) i industriella nätverk
Pålitlig dataöverföring med högt stöt- och vibrationsmotstånd och stort temperaturintervall
Längre servicelivslängd då enheterna skyddas mot damminträngning och tillfällig nedsänkning i vatten (IP67)
Dirk Teiwes
Position: Gruppledare Högspänningskontaktdon
- Avdelning: Produkthantering Heavy Duty Connectors
- Företag: Företagsgruppen HARTING Technology