2. Nyheter
  3. Swissloop: Innovationsanda och snabbhet möter schweizisk precision
tec.news
24 juni 2025
3 minuter

Swissloop: Innovationsanda och snabbhet möter schweizisk precision


Swissloop är ett studentinitiativ som ägnar sig åt utveckling och forskning inom Hyperloop-tekniken.
Swissloop: Innovationsanda och snabbhet möter schweizisk precision

Hyperloop-tekniken som vision


Swissloop är ett studentinitiativ som ägnar sig åt utveckling och forskning inom Hyperloop-tekniken. Målet: att bidra till förverkligandet av ett CO2-neutralt höghastighetstransportsystem som kan transportera människor och gods i hastigheter på upp till 1.200 km/h genom vakuumrör med praktiskt taget ingen friktion eller luftmotstånd.

Swissloop vakuumrör

Grundidén är att en transportkapsel - en så kallad "pod" - svävar kontaktlöst ovanför rälsen med hjälp av elektromagnetiska system och accelereras av linjära drivenheter. Så det är i princip en elektrifierad version av ett rörpostsystem? "Det skulle vara ett stort steg och lika långt från verkligheten som en häst och vagn är från ett elfordon. Det är mer som ett höghastighetståg med magnetisk levitation inbyggt i ett vakuumrör i marken", förklarar André Bättig, produktchef för elektroniska kontaktdon på HARTING.

Swissloop grundades hösten 2016 av studenter vid ETH Zürich som en oberoende, icke-vinstdrivande förening. Teamet består av studenter från olika discipliner, bland annat fysik, elektroteknik, maskinteknik och datavetenskap. Varje år utvecklas, tillverkas och presenteras en ny prototyp vid internationella tävlingar. Teamet har nått stora framgångar under 2024: förutom tredjeplatsen i "Complete System Award" vann de även "Vacuum Award" och priset för "Most Scalable Design".

Swissloop ETH Zürich

Swissloop ser sig själv som en praktikorienterad utbildningsplattform för studenter och en drivkraft för tvärvetenskapligt kunskapsutbyte. Teamets medlemmar får värdefull erfarenhet inom design, tillverkning, systemintegration och projektledning. Projektet förlitar sig på innovativ driv- och styrteknik för utvecklingen av sina Hyperloop-prototyper, inklusive linjära induktionsmotorer, nya bromssystem och exakt styrteknik.

Swissloop

Industrianpassade gränssnitt som HARTING ix Industrial® är avgörande för robust och tillförlitlig dataöverföring i dessa komplexa system. Han® S från HARTING kommer att användas i 2024-podden som en modulär kontakt för batterilagringssystem. Den är lämplig för vibrationsutsatta miljöer och garanterar en säker anslutning till batteriet tack vare ett modulärt kontaktsystem. Tack vare att höljena kan roteras 360 grader kan utrymmesbegränsningar undvikas - till exempel vid byte av enskilda celler. Möjligheten till snabb montering/demontering optimerar användningen i den modulära batterilådan.

Partnerskapet gör det möjligt för Swissloop att på ett effektivt sätt integrera sofistikerade system och integrera kapslarna på en internationellt konkurrenskraftig nivå.

Upptäck alla artiklar i tec.news utgåva 48
André Bättig

André Bättig

Position: Produktchef Elektroniska kontaktdon

  • Företag: Företagsgruppen HARTING Technology

Relaterade nyheter


harting-web-header-ethernet-gast-0062-2500x1500px-20251029.jpg
21 november 2025

Ethernet: 50 år gammalt, men fortfarande guldstandarden

Har funnits sedan 1970-talet, men är inte ett dugg trött: hur Ethernet ständigt uppfinner sig självt och utgör ryggraden för de senaste trenderna.
Läs mer
Teaser Data och energi - det allelektriska samhällets hjärtslag
21 november 2025

Digital transparens för AES

Hållbar, sektorsövergripande digitalisering och elektrifiering för industrin: med IoT-anslutning via Ethernet.
Läs mer
Data som livlina i det helelektriska samhället för rullande materiel
21 november 2025

Fokus på övergång

Indian Railways använder data för att komma på rätt spår mot koldioxidneutralitet och bättre säkerhet. Drivs av HARTING.
Läs mer

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation