2. Nyheter
  3. TC70 stripp- och krimpmaskin: Den första automatiska pressmaskinen för stora tvärsnitt som påskyndar utbyggnaden av energiinfrastrukturer
Produkter
31 mars 2025
2 minuter

TC70 stripp- och krimpmaskin: Den första automatiska pressmaskinen för stora tvärsnitt som påskyndar utbyggnaden av energiinfrastrukturer


HARTING introducerar TC70 Stripper-Crimper, en automatisk pressmaskin för TC70-kontakter med en kapacitet på 70 A, för avisolering av kablar och pressning av 10 till 25 mm².
tc70-stripper-crimper-header.png

TC70 Stripper-Crimper kortar ner cykeltiderna för strippning och crimpning av kontakterna till imponerande 7 sekunder. Som jämförelse kan nämnas att nuvarande arbetsstationer har cykeltider på upp till 60 sekunder och kräver många manuella steg. En automatisk maskin från HARTING garanterar däremot processtabilitet och ökar effektiviteten med upp till 80%.

TC70 Stripper-Crimper är utrustad med ett kamerabaserat transport- och sorteringssystem. Den intuitiva pekskärmen möjliggör enkla maskin- och processinställningar och gör all nödvändig information tillgänglig med ett ögonkast. Maskinens sexkantsbackar är utformade i enlighet med DIN EN 48083/4 och har testats i åratal i HARTING 60 kN-verktyg.

Hackbarth fortsatte med att kommentera: "Den nya TC70 Stripper-Crimper är den perfekta lösningen för företag som vill öka effektiviteten i sin trådbearbetning. Med den här tekniken bidrar vi till att förkorta produktionstiderna samtidigt som vi ökar kvaliteten och tillförlitligheten i bearbetningen av TC70-kontakter."

De potentiella tidsbesparingarna kan illustreras med hjälp av infrastrukturprojekt inom energiområdet: Kraftfulla kablage på upp till 70 A kan industriellt förmonteras i stor skala med Stripper-Crimper och integreras i infrastrukturen på plats med mycket liten insats och ansträngning.

Crimpautomat_TC70_SC.jpg

Den första automatiska maskinen för industriell bearbetning av 70A-kontakter - HARTING TC70 Stripper-Crimper

etd-2025_panel-tools_interf-sec-_bg.jpg

Webbseminarium | Verktyg för att påskynda uppbyggnaden av energiinfrastruktur

HARTINGs verktygsportfölj sträcker sig från enkla monterings- och demonteringsverktyg, manuella och halvautomatiska handverktyg till helautomatiska maskiner. Detta gör att du kan utföra tillförlitlig installation och underhåll - för optimala resultat i varje applikation.


Titta på inspelningen
Kamil_Rezmer 1_square.jpg

Kamil Rezmer

Position: Produktchef

  • Avdelning: Produkthantering Installationsteknik
  • Företag: Företagsgruppen HARTING Technology

Relaterade nyheter


2024-09_robotic_engineers_GettyImages-2158997931.jpg
24 juni 2026 Produkter

En realistisk bild av industrin – varför framgångsrika fabriker inte bara innoverar utan också genomför sina idéer

Tillverkarna verkar i en tid där omvälvningar är regel snarare än undantag. Volatiliteten i leveranskedjan, inflationstrycket och bristen på arbetskraft samverkar med en parallell strävan att integrera automatisering och AI i anläggningar som aldrig utformades för dagens teknik.
Läs mer
iStock-1481351307.jpg
21 maj 2026 Produkter

En realistisk bild av industrin: Varför framgång i fabriken beror på genomförande, inte på ambitioner

Genomförande innebär att stegvis förbättra insynen i data och utrustningens tillförlitlighet, istället för att vänta på en fullständig digital omställning som kanske aldrig kommer att ske.
Läs mer

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation