7. 09 05 000 9922
  8. Gratis prov

Begär gratis expressprov


Produkten är för närvarande inte tillgänglig

Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
DIN-Power-rear-shroud-pcb-2-8
Stifthölje DIN-Power-rear-shroud-pcb-2-8 09 05 000 9914
Alternativ
%C3%9Cbergaberahmen-mit-montierten-Rasthebel
Stifthölje %C3%9Cbergaberahmen-mit-montierten-Rasthebel 09 05 000 9922
Ej tillgänglig
Version
Fäste
Inpressningsfäste
Inpressningsfäste
Specifications and approvals
Järnvägsklassificering
F1/I2 enl. NFF 16-101/102
F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tekniska egenskaper
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kretskortstjocklek
‌2,8 mm +0,2 ‌|‌2,8 mm -0,3 ‌
‌3,4 mm +0,2 ‌|‌3,4 mm -0,3 ‌
Kommersiella data
Ursprungsland
Tyskland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
85366990
ETIM
EC002943
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
39121400
Förpackningsmått
100.0
60.0
Nettovikt
7.198 kg
8.44 kg
eCl@ss
27440292
27440292
GTIN
5713140008762
5713140008779
Identifiering
Tillbehörsbeskrivning
till typ type E med inpressningsstift|Utan låsbyglar
till typ type E med inpressningsstift|Med låsbyglar
Tillbehörstyp
Stifthölje
Stifthölje
Kategori
Tillbehör
Tillbehör
Serie
DIN 41612
DIN 41612
Material properties
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
Material (tillbehör)
Termoplast
Termoplast
Färg (tillbehör)
RAL 7032 (stengrå)
RAL 7032 (stengrå)|Svart
RoHS
överensstämmelse
överensstämmelse
Kina RoHS
e
e
ELV status
överensstämmelse
överensstämmelse
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
V-0

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation