2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Tillbehör
  6. Kabelförskruvningar
  7. 09 00 000 5070

Acces. Blanking Piece PG 11

Artikel nr.: 09 00 000 5070


Acces. Blanking Piece PG 11

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Acces. Blanking Piece PG 11Acces. Blanking Piece PG 11
Dummypluggar

Acces. Blanking Piece PG 11

Artikel nr.: 09 00 000 5070

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Dummypluggar Med O-ring Pg 11 Skruvnyckelstorlek: 20 Metall

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Tillbehörstyp Dummypluggar
Tillbehörsbeskrivning Med O-ring
Skruvnyckelstorlek 20
Storlek Pg 11
Kina RoHS 50
RoHS överensstämmelse med undantag
REACH SVHC ämnen Ja
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
ELV status överensstämmelse med undantag
California Proposition 65 ämnen Ja
RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
REACH SVHC ämnen Bly
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (tillbehör) Metall
Tariffnummer europeisk tull 74122000
Förpackningsmått 10
Nettovikt 11.53 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140001558
eCl@ss 27140805
ETIM EC000032
UNSPSC 24.0 39121431
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation