2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Tillbehör
  6. Kabelförskruvningar
  7. 09 00 000 5101

Acces. Cable Clamp Metal PG 11

Artikel nr.: 09 00 000 5101


Acces. Cable Clamp Metal PG 11

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Acces. Cable Clamp Metal PG 11Acces. Cable Clamp Metal PG 11
Kabelförskruvning

Acces. Cable Clamp Metal PG 11

Artikel nr.: 09 00 000 5101

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kabelförskruvning Pg 11 Material (kabelförskruvningar): Metall Skruvnyckelstorlek: 19

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Tillbehörstyp Kabelförskruvning
Skruvnyckelstorlek 19
Storlek Pg 11
Bredd över hörn 23 mm
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
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kabelförskruvningar) Metall
Tariffnummer europeisk tull 76161000
Förpackningsmått 10
Nettovikt 12.5 g
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713140001817
eCl@ss 27140801
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation