2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Tillbehör
  6. Kabelförskruvningar
  7. 09 00 000 5182

Acces. Cable Clamp PG 11 sw

Artikel nr.: 09 00 000 5182


Acces. Cable Clamp PG 11 sw

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Acces. Cable Clamp PG 11 swAcces. Cable Clamp PG 11 sw
Kabelförskruvning

Acces. Cable Clamp PG 11 sw

Artikel nr.: 09 00 000 5182

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kabelförskruvning Pg 11 Material (kabelförskruvningar): Termoplast Svart IP68 Skruvnyckelstorlek: 24

Denna produkt är inte längre beställningsbar.

Kontakta din lokala distributionspartner.

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Tillbehörstyp Kabelförskruvning
Begränsande temperatur [-40] ... [+100 °C]
Skruvnyckelstorlek 24
Grad av skydd enligt IEC 60529 IP68
Storlek Pg 11
Klämintervall 7 ... 12 mm
Bredd över hörn 25.9 mm
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
California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Material (kabelförskruvningar) Termoplast
Färg (kabelförskruvning) Svart
Tariffnummer europeisk tull 39269097
Förpackningsmått 10
Nettovikt 1 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140161610
eCl@ss 27140801
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation