2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Tillbehör
  6. Kabelförskruvningar
  7. 09 00 000 5032

Acces. Multiple Seal PG 36

Artikel nr.: 09 00 000 5032


Acces. Multiple Seal PG 36

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Tätning

Acces. Multiple Seal PG 36

Artikel nr.: 09 00 000 5032

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Tätning Multipel, + 2 tryckplattor Pg 36 Svart

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Tillbehörstyp Tätning
Tillbehörsbeskrivning Multipel
+ 2 tryckplattor
Storlek Pg 36
Klämintervall 23 ... 34 mm
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
California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Material (tätning) Termoplast
Färg (tillbehör) Svart
Tariffnummer europeisk tull 74122000
Förpackningsmått 1
Nettovikt 25 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140001336
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation