2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Tillbehör
  6. Kabelförskruvningar
  7. 09 00 000 5153

Acces. Plastic Cable PG 21

Artikel nr.: 09 00 000 5153


Acces. Plastic Cable PG 21

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Acces. Plastic Cable PG 21Acces. Plastic Cable PG 21
Kabelförskruvning

Acces. Plastic Cable PG 21

Artikel nr.: 09 00 000 5153

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kabelförskruvning Pg 21 Material (kabelförskruvningar): Termoplast Svart IP68 Skruvnyckelstorlek: 33

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Tillbehörstyp Kabelförskruvning
Skruvnyckelstorlek 33
Grad av skydd enligt IEC 60529 IP68
Storlek Pg 21
Klämintervall 13 ... 18 mm
Bredd över hörn 36 mm
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
Material (kabelförskruvningar) Termoplast
Färg (kabelförskruvning) Svart
Tariffnummer europeisk tull 39174000
Förpackningsmått 10
Nettovikt 23.8 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140001961
eCl@ss 27140801
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation