2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Tillbehör
  6. Kabelförskruvningar
  7. 09 00 000 5063

Acces. Reducer PG 13.5-11

Artikel nr.: 09 00 000 5063


Acces. Reducer PG 13.5-11

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Reducerad storlek

Acces. Reducer PG 13.5-11

Artikel nr.: 09 00 000 5063

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Reducerad storlek Med O-ring Pg 13,5 Pg 11

Denna produkt kommer inte att vara beställningsbar mycket längre.

Kontakta din lokala distributionspartner.

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Tillbehörstyp Reducerad storlek
Tillbehörsbeskrivning Med O-ring
Storlek Pg 13,5
Reducerad storlek Pg 11
Kina RoHS 50
RoHS överensstämmelse med undantag
REACH SVHC ämnen Ja
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
ELV status överensstämmelse med undantag
California Proposition 65 ämnen Ja
RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
REACH SVHC ämnen Bly
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (tillbehör) Metall
Tariffnummer europeisk tull 74122000
Förpackningsmått 10
Nettovikt 5.14 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140001480
eCl@ss 27140806
ETIM EC000938
UNSPSC 24.0 39121431
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation