2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Tillbehör
  6. Kabelförskruvningar
  7. 09 00 000 5197

Acces. Special Cable clamp

Artikel nr.: 09 00 000 5197


Acces. Special Cable clamp

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Kabelförskruvning

Acces. Special Cable clamp

Artikel nr.: 09 00 000 5197

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kabelförskruvning Med dragavlastning Pg 42 Material (kabelförskruvningar): Mässing Skruvnyckelstorlek: 59

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Tillbehörstyp Kabelförskruvning
Tillbehörsbeskrivning Med dragavlastning
Skruvnyckelstorlek 59
Storlek Pg 42
Kina RoHS 50
RoHS överensstämmelse med undantag
REACH SVHC ämnen Ja
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
ELV status överensstämmelse med undantag
California Proposition 65 ämnen Ja
RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
REACH SVHC ämnen Bly
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kabelförskruvningar) Mässing
Tariffnummer europeisk tull 74122000
Förpackningsmått 2
Nettovikt 0.1 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140002128
eCl@ss 27140801
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation