2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Tillbehör
  6. Övriga tillbehör
  7. 09 00 000 5340

Acces. Strain Relief Straight

Artikel nr.: 09 00 000 5340


Acces. Strain Relief Straight

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Acces. Strain Relief StraightAcces. Strain Relief Straight
Dragavlastningsklämma

Acces. Strain Relief Straight

Artikel nr.: 09 00 000 5340

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Dragavlastningsklämma Rak Dragavlastningsklämma med 2 skruvar M3, Fästskruv M4 med bricka

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Tillbehörstyp Dragavlastningsklämma
Tillbehörsbeskrivning Rak
PE-kontakt No
Leveransomfattning Dragavlastningsklämma med 2 skruvar M3
Fästskruv M4 med bricka
Klämintervall 9 ... 19 mm
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
California Proposition 65 ämnen Nickel
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 10
Nettovikt 12 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140002586
eCl@ss 27440392
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation