2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Tillbehör
  6. Kabelförskruvningar
  7. 09 00 000 5096

Acces. Uni Seal Orange PG 29

Artikel nr.: 09 00 000 5096


Acces. Uni Seal Orange PG 29

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Acces. Uni Seal Orange PG 29Acces. Uni Seal Orange PG 29
Kabelförskruvning

Acces. Uni Seal Orange PG 29

Artikel nr.: 09 00 000 5096

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kabelförskruvning Pg 29 Material (kabelförskruvningar): Metall IP68 Skruvnyckelstorlek: 40

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Tillbehörstyp Kabelförskruvning
Begränsande temperatur -40 ... +130 °C
Åtdragningsmoment ≤20 Nm (beroende på kabel och vilken tätningsinsats som används)
Skruvnyckelstorlek 40
Grad av skydd enligt IEC 60529 IP68
Storlek Pg 29
Klämintervall 20 ... 25 mm
ECHA SCIP nummer 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
Kina RoHS 50
RoHS överensstämmelse med undantag
REACH SVHC ämnen Ja
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
ELV status överensstämmelse med undantag
California Proposition 65 ämnen Ja
RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
REACH SVHC ämnen Bly
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kabelförskruvningar) Metall
Tariffnummer europeisk tull 74122000
Förpackningsmått 10
Nettovikt 111.5 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140001770
eCl@ss 27140801
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation