2. Verktyg
  3. Produkter
  4. Inpressning
  5. Reparationsverktyg
  6. 02 99 000 0008

Ausdrückwerkzeug für kurze Pfosten

Artikel nr.: 02 99 000 0008


Ausdrückwerkzeug für kurze Pfosten

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Utpressningsverktyg

Ausdrückwerkzeug für kurze Pfosten

Artikel nr.: 02 99 000 0008

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Utpressningsverktyg till har-bus 64® honkontaktdon, till 5 mm/4,5 mm termineringar

Denna produkt är inte längre beställningsbar.

Kontakta din lokala distributionspartner.

Detaljer om produkten


Kategori Verktyg
Verktygstyp Utpressningsverktyg
Verktygsbeskrivning till har-bus 64® honkontaktdon
till 5 mm/4,5 mm termineringar
Tariffnummer europeisk tull 82055980
Förpackningsmått 1
Nettovikt 349 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140000667
eCl@ss 21049090
UNSPSC 24.0 27110000
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation