2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 06 000 6462

CRIMPKONTAKT GDS A-FC PIGGY

Artikel nr.: 09 06 000 6462


CRIMPKONTAKT GDS A-FC PIGGY

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

CRIMPKONTAKT GDS A-FC PIGGYCRIMPKONTAKT GDS A-FC PIGGY
Krimpkontakt

CRIMPKONTAKT GDS A-FC PIGGY

Artikel nr.: 09 06 000 6462

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Krimpkontakt Honkontakt Kopparlegering Ledararea: 0,5 ... 1,5 mm²

Detaljer om produkten


Kategori Kontakter
Kontakttyp Krimpkontakt
Serie DIN 41612
Kontakter för DIN 41612 Typ D
DIN 41612 Typ E
DIN 41612 Typ F
Förbindningsmetod Krimpterminering
Kön Honkontakt
Tillverkningsprocess Pressade kontakter
Detaljer Observera: Individuella kontakter rekommenderas endast för reparation och underhåll. För serieproduktion rekommenderar vi de identiska kontakterna på rulle.
Leveransomfattning Individuell kontakt
Ledararea (mm²) 0,5 ... 1,5 mm²
Ledararea (AWG) AWG 20 ... AWG 16
Ledare ytterdiameter 1,6 ... ‌2,8 mm
Avskalningslängd 3,5 ... 4 mm
Draghållfasthet 60 ... ‌135 N
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
Specifikationer IEC 60603-2 (komplementär)
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 1000
Nettovikt 0.37 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140009455
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation