2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Tillbehör
  6. Kabelingångstätning
  7. 09 00 000 6007

Cable Sealing f. Split Hood, OD 7.5~9mm

Artikel nr.: 09 00 000 6007


Cable Sealing f. Split Hood, OD 7.5~9mm

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Kabeltätning

Cable Sealing f. Split Hood, OD 7.5~9mm

Artikel nr.: 09 00 000 6007

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kabeltätning Han® Split Hood, 1 kabelingång, Smal version NBR Svart

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Tillbehörstyp Kabeltätning
Tillbehörsbeskrivning Han® Split Hood
1 kabelingång
Smal version
Klämintervall 7,5 ... 9 mm
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
Material (tillbehör) NBR
Färg (tillbehör) Svart
Tariffnummer europeisk tull 39174000
Förpackningsmått 1
Nettovikt 5 g
Ursprungsland Kina
GTIN 5713140191723
eCl@ss 27140807
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation