2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Tillbehör
  6. Kabelförskruvningar
  7. 09 00 000 5158

Cable Sealing thermop PG21 20,5-17mm bla

Artikel nr.: 09 00 000 5158


Cable Sealing thermop PG21 20,5-17mm bla

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Cable Sealing thermop PG21 20,5-17mm blaCable Sealing thermop PG21 20,5-17mm bla
Kabelförskruvning

Cable Sealing thermop PG21 20,5-17mm bla

Artikel nr.: 09 00 000 5158

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kabelförskruvning till kabelkåpor, till kabel till kabel chassihus

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serier med kabelkåpor/chassihus Han-Compact®
Tillbehörstyp Kabelförskruvning
Tillbehörsbeskrivning till kabelkåpor
till kabel till kabel chassihus
Begränsande temperatur -40 ... +100 °C
Åtdragningsmoment ≤8 Nm (beroende på kabel och vilken tätningsinsats som används)
Skruvnyckelstorlek 33
Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
Storlek Pg 21
Klämintervall 17 ... 20,5 mm
Kina RoHS e
RoHS överensstämmelse
REACH SVHC ämnen Ja
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
REACH SVHC ämnen 2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
Material (kabelförskruvningar) Termoplast
Färg (kabelförskruvning) Svart
Tariffnummer europeisk tull 39174000
Förpackningsmått 10
Nettovikt 10.75 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140001992
eCl@ss 27140807
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation