2. Laddningsutrustning för e-mobilitet
  3. Produkter
  4. Laddkabel
  5. 08 91 409 0105 B0

Charg.c.Mode3 11KW Type2 G2 20A 3ph 5,0m

Artikel nr.: 08 91 409 0105 B0


Charg.c.Mode3 11KW Type2 G2 20A 3ph 5,0mCharg.c.Mode3 11KW Type2 G2 20A 3ph 5,0mCharg.c.Mode3 11KW Type2 G2 20A 3ph 5,0m

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Charg.c.Mode3 11KW Type2 G2 20A 3ph 5,0mCharg.c.Mode3 11KW Type2 G2 20A 3ph 5,0mCharg.c.Mode3 11KW Type2 G2 20A 3ph 5,0m
Mode 3

Charg.c.Mode3 11KW Type2 G2 20A 3ph 5,0m

Artikel nr.: 08 91 409 0105 B0

5 m
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
5 m
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Mode 3 Laddkabel Rak kabel Typ 2, Hona (fordonssida) Typ 2, Hane (infrastrukturssida) Kabellängd: 5 m

Detaljer om produkten


Element Laddkabel
Specification Rak kabel
Laddläge Mode 3
Kontaktdon 1 Typ 2
Hona
(fordonssida)
Kontaktdon 2 Typ 2
Hane
(infrastrukturssida)
Förbindningsmetod Krimpterminering
kan inte separeras
Ledarstruktur 5x 2,5 mm² + 0,5 mm²
Antal faser 3
Antal kontakter 7
Antal signalkontakter 2
Antal kraftkontakter 5
Kontaktkonfiguration Signal: CP, PP
Power: L1, L2, L3, N, PE
Detaljer Finns om så önskas även med kundens egen logga.
Kabellängd 5 m
Märkström (signal) 2 A
Märkspänning (signal) 30 V
Märkström (kraft) 20 A
Märkspänning (kraft) 480 V
Strömtyp AC
Kodningsresistans ‌680 Ω mellan jord och PP
Omgivningstemperatur -30 ... +50 °C i drift
-40 ... +80 °C förvaring/transport
Lufttryck ≥540 hPa ≈ 5000 m
Isättningskraft 100 N
Urtagningskraft 100 N
Matningscykler 10000
Grad av skydd enligt IEC 60529 IP44 hopkopplat tillstånd
Kabeldiameter 12,5 mm ± 0,2 mm
Minsta böjradie 9x kabeldiameter (upprepad böjning)
Ledarresistans @ 20 °C ≤7,98 Ω/km @ 2,5 mm²
≤39 Ω/km @ 0,5 mm²
Laddeffekt 11 kW
Kina RoHS 50
RoHS överensstämmelse med undantag
REACH SVHC ämnen Ja
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
ELV status överensstämmelse med undantag
California Proposition 65 ämnen Ja
RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
REACH SVHC ämnen Bly
California Proposition 65 ämnen Bly
Material (kontaktinsats) Polyamid (PA)
Färg (kontaktinsats) Svart
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Silverpläterad
Material (kabelkåpa/chassihus) Polyamid (PA)
Färg (kabelkåpa/chassihus) Svart
Material (skydd) Termoplast polyuretan (TPU)
Material (kabel) Termoplast polyuretan (TPU)
Färg (kabel) Svart
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Godkännanden CE
VDE
Specifikationer IEC 62196-1
IEC 62196-2
IEC 61851-1
IEC 62893
Tariffnummer europeisk tull 85444290
Förpackningsmått 1
Nettovikt 1645 g
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713141063500
eCl@ss 27144705
ETIM EC002897
UNSPSC 24.0 25175004
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation