2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 04 532 3213

DIN-Power D032FC-C1-cod

Artikel nr.: 09 04 532 3213


DIN-Power D032FC-C1-cod

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Power D032FC-C1-codDIN-Power D032FC-C1-cod
Honkontakdon

DIN-Power D032FC-C1-cod

Artikel nr.: 09 04 532 3213

för att se priser och tillgänglighet.
00
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
00
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Honkontakdon Krimpterminering Kontakter: 32 Kodning: Hålkodning, Kodning med kontaktförluster, Sidkodning Kretskortsfixering: Med fästfläns Termoplast, glasfiberfylld RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Typ D
Element Honkontakdon
Serie DIN 41612
Förbindningsmetod Krimpterminering
Förbindningstyp PCB till kabel
Antal kontakter 32
Kodning Hålkodning
Kodning med kontaktförluster
Sidkodning
Kretskortsfixering Med fästfläns
Detaljer Beställ krimpkontakter separat.
Hot plugging No
Kontaktrader 2
Kontaktdelning (förbindningssida) 5.08 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 5.08 mm
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd 3 mm
Krypavstånd 3 mm
Isoleringsmotstånd >1012 Ω
Kontaktmotstånd 15 mΩ
Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
Isättningskraft 40 N
Urtagningskraft 40 N
Testspänning Ur.m.s. 1,55 kV (kontakt-kontakt)
1,55 kV (kontakt-jord)
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
Krav fastställt med risknivåer R26
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikationer IEC 60603-2
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 20
Nettovikt 17.98 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140008670