Begär gratis expressprov
Produkten är för närvarande inte tillgänglig
Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
Ej tillgänglig |
|---|
| Version | ||
|---|---|---|
| Kontaktkonfiguration | Rader a och c, positioner 2, 4, ... , 30, 32 | Rader a och c, positioner 2, 4, ... , 30, 32 |
| Förbindningstyp | PCB till kabel | PCB till kabel |
| Kretskortsfixering | Med fästfläns | Med fästfläns |
| Kodning | Hålkodning|Kodning med kontaktförluster | Hålkodning|Kodning med kontaktförluster |
| Antal kontakter | 32.0 | 32.0 |
| Förbindningslängd | 20.0 | 20.0 |
| Förbindningsmetod | Virningsförbindning | Virningsförbindning |
| Specifications and approvals | ||
| Specifikationer | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Järnvägsklassificering | F4/I3 enl. NFF 16-101/102 | F4/I3 enl. NFF 16-101/102 |
| Kommersiella data | ||
| Ursprungsland | Tyskland | Tyskland |
| Tariffnummer europeisk tull | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Förpackningsmått | 20.0 | 20.0 |
| Nettovikt | 19.5 kg | 19.47 kg |
| eCl@ss | 27460201 | 27460201 |
| GTIN | 5713140008496 | 5713140008595 |
| Tekniska egenskaper | ||
| Krypavstånd | 3.0 | 3.0 |
| Fritt avstånd | 3.0 | 3.0 |
| Märkström | Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information | Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information |
| Matningscykler | 400.0 | 50.0 |
| Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| Isoleringsmotstånd | >1012 Ω | >1012 Ω |
| Hot plugging | No | No |
| Prestandanivå | 2|enligt IEC 60603-2 | 3|enligt IEC 60603-2 |
| Testspänning Ur.m.s. | 1,55 kV (kontakt-kontakt)|1,55 kV (kontakt-jord) | 1,55 kV (kontakt-kontakt)|1,55 kV (kontakt-jord) |
| Urtagningskraft | 40.0 | 40.0 |
| Isättningskraft | 40.0 | 40.0 |
| Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 5.08 | 5.08 |
| Kontaktrader | 2.0 | 2.0 |
| Kontaktmotstånd | 15.0 | 15.0 |
| Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Kontaktdelning (förbindningssida) | 5.08 | 5.08 |
| Identifiering | ||
| Kontaktbeskrivning | Rak | Rak |
| Element | Honkontakdon | Honkontakdon |
| Identifiering | Typ D | Typ D |
| Kategori | Kontaktdon | Kontaktdon |
| Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Material properties | ||
| California Proposition 65 ämnen | Ja | Ja |
| REACH SVHC ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| Material (kontakter) | Kopparlegering | Kopparlegering |
| Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) | RAL 7032 (stengrå) |
| RoHS | överensstämmelse | överensstämmelse |
| Kina RoHS | e | e |
| Krav fastställt med risknivåer | R26 | R26 |
| ELV status | överensstämmelse | överensstämmelse |
| Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Ni Förbindningssida | Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Ni Förbindningssida |
| Material (kontaktinsats) | Termoplast, glasfiberfylld | Termoplast, glasfiberfylld |
| Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 | V-0 |