Honkontakdon
Våglödningsförbindning
Märkström: 1 A
Kontakter: 48
Vinklad
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida
Prestandanivå: 1, enligt IEC 61076-4-113
Kretskortsfixering: Med fästfläns
Termoplast, glasfiberfylld
Beige
Detaljer om produkten
Kategori
Kontaktdon
Element
Honkontakdon
Serie
har-bus® 64
Kontaktbeskrivning
Vinklad
Förbindningsmetod
Våglödningsförbindning
Förbindningstyp
Moderkort till dotterkort
Antal kontakter
48
Kontaktkonfiguration
Rader z, b och d, positioner 2, 4, ... , 30, 32
Kretskortsfixering
Med fästfläns
Prestandanivå
1
enligt IEC 61076-4-113
Hot plugging
No
Kontaktrader
5
Kontaktdelning (förbindningssida)
2.54 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
2.54 mm
Märkström
1 A
Märkström
Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information