7. 09 05 348 6831

DIN-Power E048FS-4,5C1-2-clip

Artikel nr.: 09 05 348 6831


DIN-Power E048FS-4,5C1-2-clip

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Power E048FS-4,5C1-2-clipDIN-Power E048FS-4,5C1-2-clip
Honkontakdon

DIN-Power E048FS-4,5C1-2-clip

Artikel nr.: 09 05 348 6831

för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Honkontakdon Våglödningsförbindning Märkström: ‌6 A Kontakter: 48 Rak Kopparlegering Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida Prestandanivå: 2, enligt IEC 60603-2 Kodning: Kodning med kontaktförluster, Hålkodning Kretskortsfixering: Med fästfläns, Med snäppklämma Termoplast, glasfiberfylld RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Typ E
Element Honkontakdon
Serie DIN 41612
Kontaktbeskrivning Rak
Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
Mezzanin
Antal kontakter 48
Kontaktkonfiguration Rader a, c och e, positioner 2, 4, ... , 30, 32
Förbindningslängd 4.5 mm
Kodning Kodning med kontaktförluster
Hålkodning
Kretskortsfixering Med fästfläns
Med snäppklämma
Prestandanivå 2
enligt IEC 60603-2
Hot plugging No
Kontaktrader 3
Kontaktdelning (förbindningssida) 5.08 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 5.08 mm
Märkström 6 A
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd 3 mm
Krypavstånd 3 mm
Isoleringsmotstånd >1012 Ω
Kontaktmotstånd 15 mΩ
Begränsande temperatur [-55] ... [+125 °C]
Isättningskraft 75 N
Urtagningskraft 75 N
Matningscykler 400
Testspänning Ur.m.s. 1,55 kV
Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kretskortstjocklek ‌1,6 mm +2,4 ‌
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
Krav fastställt med risknivåer R26
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Ja
California Proposition 65 ämnen Nickel
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikationer IEC 60603-2
Järnvägsklassificering F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 20
Nettovikt 17.1 g
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713140009233