7. 09 06 002 9911

DIN Power F-shroud, screw-fix 3,2

Artikel nr.: 09 06 002 9911


DIN Power F-shroud, screw-fix 3,2

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN Power F-shroud, screw-fix 3,2DIN Power F-shroud, screw-fix 3,2
Stifthölje

DIN Power F-shroud, screw-fix 3,2

Artikel nr.: 09 06 002 9911

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Stifthölje till typ F ʺlåg profil med inpressningsstift, Utan låsbyglar Termoplast RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Stifthölje
Tillbehörsbeskrivning till typ F ʺlåg profil med inpressningsstift
Utan låsbyglar
Förbindningslängd 13 mm
Fäste Skruvfäste
Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kretskortstjocklek ‌3,2 mm +0,8 ‌
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
Material (tillbehör) Termoplast
Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 20
Nettovikt 9.25 g
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713140010772
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation